Réinitialiser
Réinitialiser
Disjoncteur PXR25 Eaton Moeller series NZMN4, 1000 A, tripolaire, borne à vis, UL/CSA
| Nom du produit |
Disjoncteur électronique à boîtier moulé Eaton Moeller series NZM
|
| Numéro de catalogue |
192593
|
| EAN |
4015081933211
|
| Longueur du produit |
401 mm
|
| Hauteur du produit |
207 mm
|
| Largeur du produit |
210 mm
|
| Poids du produit |
21 kg
|
| Conformité |
RoHS conform
|
| Certifications |
CSA-C22.2 No. 5-09
UL/CSA UL (Category Control Number DIVQ) UL 489 UL listed CSA (Class No. 1432-01) IEC 60947-2 IEC UL (File No. E31593) IEC/EN 60947 Specially designed for North America CSA (File No. 22086) CE marking Certifié CSA |
| Code de modèle |
NZMN4-PX1000-NA
|
| Fonctions |
Protection des installations, des câbles, des générateurs et protection sélective
|
| Intensité du courant |
1000 A
|
| Application |
|
| Type de châssis du disjoncteur |
NZM4
|
| Fonction |
Commande motorisée en option
Unité de protection |
| Nombre de pôles |
3 pôles
|
| Système de déclenchement |
Déclencheur électronique
|
| Fonctionnalités spéciales |
Disjoncteur
|
| Type |
|
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
70 °C
|
| Température ambiante de stockage - max. |
70 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Température ambiante de stockage - min. |
40 °C
|
| Équipement de dissipation thermique, en fonction du courant |
165 W
|
| Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
1000 A
|
| Intensité du courant |
1000 A
|
| Sens d'alimentation en énergie |
Sur demande
|
| Type de raccordement électrique du circuit principal |
Raccordement à vis
|
| Type de manette |
Verrou
|
| Réglage du courant instantané (Ii) - max. |
18 A
|
| Réglage du courant instantané (Ii) - min. |
2 A
|
| Isolation |
500 V CA (entre les contacts auxiliaires et les contacts principaux)
300 V AC (entre les contacts auxiliaires) |
| Durée de vie électrique |
2 000 manœuvres à 415 V AC-3
2 000 manœuvres à 400 V AC-3 1 000 manœuvres à 690 V AC-3 3 000 opérations à 400 V CA-1 2 000 manœuvres à 690 V CA-1 |
| Nombre d’opérations par heure - max. |
60
|
| Réglage du courant de surcharge (Ir) - max. |
1000 A
|
| Réglage du courant de surcharge (Ir) - min. |
400 A
|
| Catégorie de surtension |
III
|
| Degré de pollution |
3
|
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) aux contacts auxiliaires |
6000 V
|
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) aux contacts principaux |
8000 V
|
| Tension assignée d'isolement (Ui) |
1000 V AC
|
| Tension nominale Ue (UL) - max. |
600 V
|
| Courant assigné d'emploi |
1600 A (660-690 V AC-3, pouvoir nominal de fermeture et de coupure)
2000 A (380/400 V AC-1, pouvoir nominal de fermeture et de coupure) 1600 A (415 V AC-1, pouvoir nominal de fermeture et de coupure) 2000 A (690 V AC -1, pouvoir nominal de fermeture et de coupure) |
| Pvr assig. de coupure, court-cir. Ics (IEC/EN 60947) à 230 V, 50/60 Hz |
37 kA
|
| Pvr assig. de coupure, court-cir. Ics (IEC/EN 60947) à 400/415 V 50/60 Hz |
37 kA
|
| Pvr assig. de coupure, court-cir. Ics (IEC/EN 60947) à 440 V, 50/60 Hz |
26 kA
|
| Pvr assig. de coupure, court-cir. Ics (IEC/EN 60947) à 525 V, 50/60 Hz |
19 kA
|
| Pvr assig. de coupure, court-cir. Ics (IEC/EN 60947) à 690 V, 50/60 Hz |
15 kA
|
| Pouvoir assigné de fermeture en court-circuit Icm à 240 V, 50/60 Hz |
105 kA
|
| Pouvoir assigné de fermeture en court-circuit Icm à 400/415 V, 50/60 Hz |
105 kA
|
| Pouvoir assigné de fermeture en court-circuit Icm à 440 V, 50/60 Hz |
74 kA
|
| Pouvoir assigné de fermeture en court-circuit Icm à 525 V, 50/60 Hz |
53 kA
|
| Pouvoir assigné de fermeture en court-circuit Icm à 690 V, 50/60 Hz |
40 kA
|
| Courant assigné de courte durée admissible (t = 0,3 s) |
19.2 kA
|
| Courant assigné de courte durée admissible (t = 1 s) |
19.2 kA
|
| Réglage du court retard (Isd) - max. |
10000 A
|
| Réglage du court retard (Isd) - min. |
2000 A
|
| Réglage retardé du déclencheur sur court-circuit - max. |
10000 A
|
| Réglage retardé du déclencheur sur court-circuit - min. |
800 A
|
| Réglage instantané du déclencheur sur court-circuit - max. |
18000 A
|
| Réglage instantané du déclencheur sur court-circuit - min. |
2000 A
|
| Durée totale de coupure suite à un court-circuit |
< 25 ms (≦ 415 V); < 35 ms (> 415 V)
|
| Catégorie d'utilisation |
B (2000A: A, IEC/EN 60947-2)
|
| Tension d'alimentation nominale |
690 V - 690 V
|
| Résistance climatique |
Chaleur humide cycl., IEC 60068-2-30
Chaleur humide const., IEC 60068-2-78. |
| Degré de protection |
IP20
IP20 (degré de protection de base, dans la zone de commandes opérationnelles) |
| Classe de protection (IP), face avant |
IP40 (avec cadre d’étanchéité)
IP66 (avec poignée rotative à commande rompue sur porte) |
| Degré de protection (terminaisons) |
IP10 (borne à tunnel)
IP00 (bornes, séparateur de phases et barrette) |
| Longévité mécanique |
10 000 manœuvres
|
| Mode de pose |
Montage en technique fixe
Fixe |
| Nombre de contacts auxiliaires (inverseurs) |
0
|
| Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés) |
0
|
| Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts) |
0
|
| Position du raccordement de circuit principal |
Côté avant
|
| Protection contre les contacts directs |
Protection des doigts/dos de la main selon DIN EN 50274/VDE 0106 part 110
|
| Résistance aux chocs |
15 g (choc demi-sinusoïdal 11 ms)
|
| Fonctionnalités spéciales |
Disjoncteur
|
| Bornes standard |
Raccord. à vis, opt. : borne tunnel, connexion arrière, bande de connexion
|
| Section raccordable (conducteur/câble multibrin en aluminium) |
Min. 185 à 240 mm² (1x) sur la platine de module 1 trou à l’arrière
Max. 70 mm² – 185 mm² (2x) au niveau de la platine de module 1 trou à l’arrière 50 mm² (4x) au niveau de la platine de module 1 trou à l’arrière 240 mm² (2x) au niveau de l’épanouisseur arrière 70 mm² - 240 mm² (6x) au niveau de l’épanouisseur arrière NA : conducteur en aluminium non applicable |
| Section raccordable (barres en cuivre) |
M10 au niveau de la borne à boulon arrière
Min. 25 mm x 5 mm directement au niveau de la connexion arrière de l’appareil Max. 50 x 10 mm (2x), connexion directe à l’arrière de l’appareil Min. 25 mm x 5 mm au niveau de la platine de module 1 trou à l’arrière Max. 50 mm x 10 mm (2x) au niveau de la platine de module 1 trou à l’arrière 50 mm x 10 mm (2x) au niveau de la platine de module 2 trou à l’arrière Min. 60 mm x 10 mm au niveau de l’épanouisseur arrière Max. 80 mm x 10 mm (2x) au niveau de l’épanouisseur arrière NA : identique à celui de l’IEC |
| Section raccordable (câble/conducteur multibrin en cuivre) |
50 mm² - 240 mm² (4x) au niveau de la borne à tunnel à 4 trous
120 mm² - 185 mm² (1x) directement au niveau de la connexion arrière de l’appareil 50 mm² - 185 mm² (4x) directement au niveau de la connexion arrière de l’appareil Min. 120 à 300 mm² (1x) sur la platine de module 1 trou à l’arrière Max. 95 mm² – 300 mm² (2x) au niveau de la platine de module 1 trou à l’arrière Min. 95 mm² – 185 mm² (2x) au niveau de la platine de module 2 trous à l’arrière Max. 35 mm² – 185 mm² (4x) au niveau de la platine de module 2 trous à l’arrière 300 mm² (4x) au niveau de l’épanouisseur arrière 95 mm² - 240 mm² (6x) au niveau de l’épanouisseur arrière NA : AWG 0 – kcmil 500 (4x) au niveau de la borne à tunnel à 4 trous NA : kcmil250 – kcmil 350 (1x) directement au niveau de la connexion arrière de l’appareil NA : AWG 0 – kcmil 350 (4x) directement au niveau de la connexion arrière de l’appareil NA : min. kcmil 250 – kcmil 600 (1x) au niveau de la plaque de module à 1 trou à l’arrière NA : max. AWG 3/0 – kcmil 600 (2x) au niveau de la plaque de module à 1 trou à l’arrière NA : min. AWG 3/0 – kcmil 350 (2x) au niveau de la plaque de module à 2 trous à l’arrière NA : max. AWG 2 – kcmil 350 (4x) au niveau de la plaque de module à 2 trous à l’arrière NA : kcmil 600 (4x) à l’extension de largeur arrière NA : AWG 3/0 – kcmil 500 (6x) à l’extension de largeur arrière |
| Section raccordable (bande de cuivre) |
Min. 6 segments de 16 mm x 0,8 mm au niveau de la borne plate
Max. 10 segments de 32 mm x 1 mm (2x) au niveau de la borne plate 10 segments de 50 mm x 1 mm (2x) à la plaque de module à 1 trou Min. 10 segments de 50 mm x 1 mm (2x) au niveau de la connexion arrière (perforée) Max. 10 segments de 50 mm x 1 mm (2x) au niveau de la connexion arrière (perforée) 10 segments de 80 mm x 1 mm (2x) au niveau de l’épanouisseur arrière NA : identique à celui de l’IEC |