Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

192SS

Eaton Crouse-Hinds series three-piece conduit coupling, Rigid/IMC, 316 stainless steel, 1"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series three-piece conduit coupling
Catalog Number
192SS
UPC
662277031059
Product Length/Depth
1.51 in
Product Height
1.66 in
Product Width
1.66 in
Product Weight
0.33 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
316 stainless steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1"
Style
Three-piece

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.