Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

194574
CI44-S60-630/3-1XNH00

Systèmes BT Eaton xEnergy Safety Ci Appareillage BT. Armoire panneau NH 1x XNH00, MB 630A 3p, CI44

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton xEnergy Safety Ci coffret à fusibles XNH
Numéro de catalogue
194574
EAN
9010238058767
Longueur du produit
225 mm
Hauteur du produit
375 mm
Largeur du produit
375 mm
Poids du produit
99.999 kg
Conformité
RoHS conform
Code de modèle
CI44-S60-630/3-1XNH00

Spécifications du produit

Utilisé avec
xEnergy Safety Ci
Armoire de jeux de barres, système 60 mm, avec interrupteur-sectionneur à fusibles XNH
Coffrets équipés
Fonctionnalités spéciales
Boîtier de distribution NH avec couvercle transparent 1x NH00 sur jeu de barres 630 A Capot de protection tactile inclus tripolaire Porteurs inclus pour N+PE pour modernisation avec rails en cuivre L1/L2/L3 : 30 × 10 mm N : sans PE : sans bornes Raccordement au rail en cuivre en option avec BBT-S60-30x10-CI Dispositif de secours sans fusibles
Type
Armoire de jeux de barres, système 60 mm, avec interrupteur-sectionneur à fusibles XNH Boîtiers avec appareils installés xEnergy Safety Ci
Degré de protection
Autre
IP65
Dimensions de construction (inserts de fusibles)
NH00
Type d'unité
Coffret complet
Profondeur du boîtier
225 mm
Hauteur du boîtier
375 mm
Largeur du boîtier
375 mm
Tension assignée d'isolement (Ui)
800 V
Tension nominale (Ue) en CA - max.
690 V
Couleur
Gris clair (RAL 7035, socle)
Transparent, gris cendré (couvercle)
Type de conducteur
L1, L2, L3, (PE, N)
Entraxe entre barres
60 mm
Fonctions
Coffrets équipés
Courant assigné d’emploi (Ie)
630 A
Boîtier de l'interrupteur-sectionneur à fusibles de l'équipement
avec interrupteur de charge
Courant assigné d'emploi
140 A
Nombre de pôles
Tripolaire

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.