Eaton xEnergy Light : systèmes BT, appareillage BT. Panneau supérieur, IP42, pour L x P = 850 x 800 mm, gris
| Nom du produit |
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
|
| Numéro de catalogue |
196167
|
| EAN |
9008790953293
|
| Longueur du produit |
81 mm
|
| Hauteur du produit |
682 mm
|
| Largeur du produit |
757 mm
|
| Poids du produit |
10.57 kg
|
| Conformité |
RoHS conform
|
| Code de modèle |
XLST4858
|
| Équipé de : |
désaération
|
| Traitement de surface |
Revêtement en poudre
|
| Couleur |
Gray
|
| Numéro RAL |
7035
|
| Adapté à la longueur/profondeur du boîtier |
800 mm
|
| Adapté à la largeur de boîtier |
850 mm
|
| Matériel |
Acier
|
| Adapté à |
Planches de toit
Plaque inférieure |