Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

196378
XLFP24HF24

Eaton xEnergy Light : systèmes BT, appareillage BT. Plastron pour PDE2, HxL= 200 x 400mm

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Numéro de catalogue
196378
EAN
9008790955006
Longueur du produit
40 mm
Hauteur du produit
198 mm
Largeur du produit
323 mm
Poids du produit
0.5 kg
Conformité
RoHS conform
Code de modèle
XLFP24HF24

Spécifications du produit

Nombre d'unités en hauteur (HE)
0
Traitement de surface
Revêtement en poudre
Matériel
Acier

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.