Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

197167
EMS2-ROS-Z-9-24VDC

Démarreur-inverseur EMS2 série Moeller® Eaton, 24 V CC, 1,5 - 7 (AC-53a), 9 (AC-51) A, Bornes à vis, Arrêt contrôlé, PTB 19 ATEX 3000 EMS2-ROS-Z-9-24VCC

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series EMS2 Reversing starter
Numéro de catalogue
197167
EAN
4015080896081
Longueur du produit
114.5 mm
Hauteur du produit
99 mm
Largeur du produit
22.5 mm
Poids du produit
0.287 kg
Certifications 
EN ISO 13849
IEC/EN 60947-4-2
IEC 61508
UL508
UL File No.: E338590
UL Category Control No.: NLDX, NLDX7
PTB 19 ATEX 3000
UL 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CE marking
UL listed
Certified by UL for use in Canada
UL report applies to both US and Canada
Code de modèle
EMS2-ROS-Z-9-24VDC

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement - max.
70 °C
Température ambiante de stockage - max.
80 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de stockage - min.
40 °C

Contacts

Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
1
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
1
Nombre de contacts (inverseurs)
1

Vérification de la conception

10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
12 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Détails de la puissance dissipée
Si nécessaire, Autoriser le déclassement
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
9 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
2 W

Caractéristiques électriques

Courant d'actionnement nominal (Ic)
5 mA
Courant d'alimentation de commande nominal Is
40 mA
Tension nominale d'alimentation de commande
19,2 - 30 V DC
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - max.
24 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - min.
24 V
Tension de commande nominale (Uc)
24 V (circuit de commande activé, L, R)
Courant assigné d'emploi (Ie)
9 A
Courant assigné d'emploi (Ie) en AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
2 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
7 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-51
9 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-53A max.
7 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 24 V
2 A
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 220/230 V, 50 Hz
1.5 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz
3 kW
Puissance assignée d'emploi AC-53A, 380/400 V, 50 Hz
3 kW
Tension assignée d'emploi
42 - 550 V
500 V AC
Niveau de commutation
19,2 à 30 VDC, Niveau commutation signal haut, Circuit de cmd. (ON, L, R)
-3 à 9,6 VCC, niveau de commutation « bas », circuit de cmd. (ON, L, R)
< 5 VDC, niveau de commutation « Arrêt sûr », circuit de cmd. (ON, L, R)

Compatibilité électromagnétique (CEM)

Classe de perturbations radio
EN 55011
Classe A (EN 61000-6-3, émission, rayonnée)

Features & functions

Fonctions
Protection du moteur
Arrêt contrôlé
Démarrage inversé
Démarrage DOL
protection contre les surcharges compensée en température

Généralités

Classe
CLASS 10 A
Connexion au module SmartWire-DT
Non
Degré de protection
IP20
Autre NEMA
Modèle
Démarreur-inverseur
Mode de pose
Montage sur profilé chapeau (selon IEC/EN 60715, 35 mm)
Montage possible sur barres profilées
Position de montage
Système d’alimentation du moteur en bas
Vertical
Réglage du courant du déclencheur de surcharge - max.
9 A
Réglage du courant du déclencheur de surcharge - min.
1.5 A
Catégorie de produit
Démarreurs-moteurs électroniques
Ondulation résiduelle
≤ 5 % (tension d’entrée)
Sections raccordables
0,14 - 2,5 mm², Câblage de commande
0,2 - 2,5 mm², conducteurs principaux, Bornes Push-in
0,2 - 2,5 mm², conducteurs principaux
Section raccordable (AWG)
26 - 14, Câblage de commande
24 - 14, conducteurs principaux
Type
Démarreurs-inverseurs (appareils complets)
Type de tension
DC

Sécurité

Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Protect. anti-explosions de poussière ATEX, II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px]
Protection contre les explosions de poussière ATEX, II (2) D [Ex t] [Ex p]
Paramètre de sécurité (EN ISO 13849-1)
PL e, Niveau de performance (arrêt en toute sécurité)
3 (arrêt en toute sécurité), Catégorie
60 ans (arrêt en toute sécurité) / 70 ans (protection moteur) ; MTTFD
Paramètre de sécurité (IEC 62061)
Λdu [FIT] : 2,3 (arrêt sûr)/11 (protection moteurs)
99 %, SFF
Λdd [FIT] : 580 (arrêt sûr)/601 (protection moteurs)
PFHd [FIT] : 2,3 (arrêt en toute sécurité)
Délai d’ouverture [ms] : 200 (arrêt sûr) / Classe 10A (protection moteur)
99 % (commutateur de sécurité désactivé) / 98 % (protection des moteurs), DC
Λsu [FIT] : 1072 (arrêt sûr)/969 (protection moteurs)
SIL 3 (commutateur de sécurité désactivé) / SIL 2 (protection des moteurs)
Λsd [FIT] : 0

Exporter les spécifications du produit