Module de base SL7 série Moeller® Eaton, Caractéristiques d’interface AS V2.0 max 4 modules, Source de tension PELV externe (24 V CC, max. 900 mA) avec borne à vis
| Nom du produit |
Module de base SL7 série Moeller® Eaton
|
| Numéro de catalogue |
197319
|
| EAN |
4015080894438
|
| Longueur du produit |
73 mm
|
| Hauteur du produit |
175 mm
|
| Largeur du produit |
73 mm
|
| Poids du produit |
0.304 kg
|
| Certifications |
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada UL File No.: E29184 CSA Class No.: NKCR7 CE IEC/EN 60529 UL 508 CSA-C22.2 No. 13-10 UL Category Control No.: NKCR IEC/EN 60947-5-1 UL |
| Code de modèle |
SL7-FMS-ASI-V20E
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
60 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-30 °C
|
| Résistance climatique |
Exposition à l’humidité en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78
Chaleur humide cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30 |
| Consommation |
≤ 20 mA (AS-interface)
|
| Tension assignée d'isolement (Ui) |
250 V
|
| Couleur |
Autre
|
| Équipé de : |
Carte de circuit imprimé à 4 sorties
LED à statut |
| Fonctions |
lumière flash
Allumage flash Signalisation sonore Allumage fixe |
| Nombre de modules |
Max. 4
Max. 5 |
| Adressage |
Address set via connection to AS-Interface cable
|
| Connexion au module SmartWire-DT |
Non
|
| Consommation de courant |
900 mA, source de tension PELV externe (24 V CC)
|
| Degré de protection |
IP66
NEMA 13 NEMA 4 NEMA 4X |
| Mode de pose |
Équerre de fixation
Sol horizontal |
| Position de montage |
quelconque
|
| Catégorie de surtension |
III
|
| Degré de pollution |
3
|
| Catégorie de produit |
Balises lumineuses SL
|
| Protocole |
AS-Interface (S-8.F.F)
|
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
4 000 VAC
|
| Résistance aux chocs |
Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27
15 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc sinusoïdal 11 ms |
| Adapté à |
AS interface
|
| Longueur de tube |
100 mm
|
| Type |
Module AS-Interface
|
| Taille de tournevis |
3,5 x 0,5 mm, Vis de borne
|
| Longueur à dénuder (câble principal) |
6 mm
|
| Section raccordable (AWG) |
22 - 14
|
| Section raccordable (monobrin/flexible) |
0,5 - 2,5 mm²
|
| Couple de serrage |
0,7 Nm, Bornes à vis
|