Eaton DMM Interrupteur-sectionneur, DMM, 160 A, tétrapolaire, Fonctions d’ARRÊT D’URGENCE, avec poignée rotative rouge et couronne de blocage jaune, dans un boîtier en acier
| Nom du produit |
Interrupteur-sectionneur DMM Eaton
|
| Numéro de catalogue |
197331
|
| EAN |
4015080896999
|
| Longueur du produit |
225 mm
|
| Hauteur du produit |
500 mm
|
| Largeur du produit |
400 mm
|
| Poids du produit |
7.75 kg
|
| Certifications |
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3 CE VDE 0660 IEC/EN 60204 |
| Code de modèle |
DMM-160/4/SE4/P-R
|
| Couleur de l'actionneur |
Rouge
|
| Type d’actionneur |
poignée tournante longue
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
55 °C
|
| Température ambiante de stockage - max. |
80 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Température ambiante de stockage - min. |
-30 °C
|
| Nombre de contacts auxiliaires (inverseurs) |
0
|
| Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés) |
0
|
| Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts) |
0
|
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d’augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l’appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
8 W
|
| Pouvoir de coupure assigné à 400/415 V (cos phi à IEC 60947-3) |
1080 A
|
| Pouvoir de coupure assigné à 500 V (cos phi à IEC 60947-3) |
528 A
|
| Pouvoir de coupure assigné à 660/690 V (cos phi à IEC 60947-3) |
336 A
|
| Tension assignée d'isolement (Ui) |
690 V
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-21, 400 V, 415 V |
160 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) AC-21, 500 V |
160 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) AC-21, 690 V |
160 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-22, 380 V, 400 V, 415 V |
160 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) AC-22, 500 V |
160 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) AC-22, 690 V |
160 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-23A, 400 V, 415 V |
140 A
|
| Courant assigné d'emploi AC-23A, 500 V |
66 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) AC-23A, 690 V |
42 A
|
| Puissance assignée d’emploi en AC-23A, 400 V, 50 Hz |
80 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-23A, 500 V, 50 Hz |
45 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-23A, 690 V, 50 Hz |
37 kW
|
| Tension nominale (Ue) en AC - max. |
690 V
|
| Courant assigné ininterrompu (Iu) |
160 A
|
| Courant ininterrompu |
Le courant assigné ininter. Iu est indiqué pour la section raccordable max.
|
| Fonction |
Finition interrupteur de dispositif d’arrêt d’urgence
Version interrupteur secteur de maintenance/réparation finition interrupteur général finition interrupteur de sécurité |
| Équipé de : |
Poignée rotative rouge et bague de verrouillage jaune
|
| Fonctions |
Fonctions d'ARRÊT D'URGENCE
Verrouillable |
| Dispositif de verrouillage |
verrouillable en position 0
|
| Nombre de pôles |
4 pôles
|
| Accessoires |
Contact auxiliaire installé par l’utilisateur.
|
| Degré de protection |
NEMA 12
|
| Degré de protection (face avant) |
IP65
|
| Longévité mécanique |
10.000 opérations
|
| Mode de pose |
Montage en saillie
|
| Position de montage |
Sur demande
|
| Catégorie de surtension |
III
|
| Degré de pollution |
3
|
| Catégorie de produit |
|
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
6 000 V
|
| Paramètre de sécurité (EN ISO 13849-1) |
Valeurs B10d conformes à la norme EN ISO 13849-1, tableau C.1
|
| Adapté à |
Montage au sol
|
| Angle de rotation |
90 °
|
| Courant de coupure |
13,5 kA
|
| Contrainte thermique |
Max. 86,9 kA²s
|
| Courant assigné de court-circuit conditionnel (Iq) |
30 kA
|
| Courant assigné de courte durée admissible (lw) |
2,5 kA, Contacts, 1 seconde
2,5 kA |
| Carac nominales de protection contre les courts-circuits |
125, Fusible, Contacts
|
| Longueur à dénuder (câble principal) |
21 mm
|
| Sections raccordables |
6 - 70 mm², Conducteur souple avec embout selon DIN 46228
|
| Couple de serrage |
7 Nm, Bornes à vis
|