Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

197546
M30-PVLT30

Eaton Moeller® series M30 Bouton d'arrêt d'urgence/ARRET, RMQ-Titan, Type « coup de poing », Fonction déverrouillage par rotation M30-PVLT30

Spécifications générales

Nom du produit
Bouton d'arrêt d'urgence Eaton Moeller® series M30
Numéro de catalogue
197546
EAN
4015081942626
Longueur du produit
30 mm
Hauteur du produit
32 mm
Largeur du produit
30 mm
Poids du produit
0.03 kg
Certifications 
CSA
EAC
CCC
CE
EN ISO 13850
EN 60947-5-1
EN 50581
Machines 2006/42/EG
Code de modèle
M30-PVLT30

Actionneur

Force de manœuvre
50 N
Couleur d'actionneur
Rouge
Diamètre de l’actionneur
30 mm
Fonction de l’actionneur
Fonction à accrochage
Déverrouillage par rotation
Forme
Type « coup de poing »
Classique
Luminosité
Éclairable via un élément LED
Type de déverrouillage
Déverrouillage par rotation

Contacts

Force de manœuvre positive d'ouverture min.
0 N

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement - max.
70 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Résistance climatique
Chaleur humide, constante, IEC 60068-2-78
Chaleur humide, cyclique, selon IEC 60068-2-30

Communication

Connexion au module SmartWire-DT
Non<

Vérification de la conception

10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV
Sur demande
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
0 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W

Features & functions

Couleur de la base
Jaune
Couleur de la collerette
autre
Matériau de la collerette
autre
Forme
Type « coup de poing »
Classique
Fonction
Infraudable (conforme à la norme ISO 13850, EN 418)

Généralités

Degré de protection
NEMA 4X
IP66
IP69
Longévité mécanique
60.000 opérations
Position de montage
Sur demande
Diamètre d'ouverture
30.5 mm
Fréquence de fonctionnement
600 manœuvres/h
Catégorie de produit
RMQ-Titan
Taille
Dimensions avant : 35 mm
Adapté à
Arrêt d'urgence
Éclairage
Type
Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.