Démarreur-inverseur - Rapid Link Moeller® series Eaton, 6,6 A, entrée de capteur 2, sortie actionneur 1, 230/277 V CA, AS-Interface®, S-7.A.E. pour 62 modules, HAN Q5
| Nom du produit |
Démarreur-inverseur Eaton Rapid Link
|
| Numéro de catalogue |
198540
|
| EAN |
4015081964154
|
| Longueur du produit |
120 mm
|
| Hauteur du produit |
270 mm
|
| Largeur du produit |
220 mm
|
| Poids du produit |
1.64 kg
|
| Certifications |
UL 60947-4-2
UL approval CCC CE IEC/EN 60947-4-2 RoHS |
| Notes de catalogue |
Puissance assignée d’emploi : pour une ventilation interne et externe normale tétrapolaire, moteurs asynchrones triphasés à 1 500 tr/min à 50 Hz ou 1 800 min à 60 Hz
|
| Code de modèle |
RAMO5-W212A32-5120S1
|
| Position de montage |
Vertical
|
| Résistance aux chocs |
15 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, 11 ms, Choc demi-sinusoïdal 11 ms, 1 000 chocs par axe
|
| Vibration |
Résistance : 57 Hz, fréq. de transition d’amplitude à l’accélération
Résistance : 6 Hz, amplitude 0,15 mm Résistance : 10 - 150 Hz, fréquence d’oscillation Résistance : Selon IEC/EN 60068-2-6 |
| Courant de freinage |
≤ 0,6 A (max. 6 A pendant 120 ms), Actionneur pour frein moteur externe
|
| Tension de freinage |
230/277 V CA -15 % / +10 %, Actionneur pour frein moteur externe
|
| Longueur de câble |
10 m, niveau d’antiparasitage, Longueur maximale du câble moteur
|
| Altitude |
Max. 1000 m
Max. 2000 m Au-dessus de 1000 m, perte de performance de 1 % tous les 100 m |
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
55 °C
|
| Température ambiante de stockage - max. |
70 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-10 °C
|
| Température ambiante de stockage - min. |
-40 °C
|
| Résistance climatique |
Conformément à IEC/EN 50178
< 95 %, pas de condensation |
| Raccordement |
Connexions enfichables dans la partie puissance
|
| Interfaces |
Spécification : S-7.A.E. (AS-Interface®)
Consommation globale max. depuis l’alimentation AS-Interface® (30 V) : 190 mA Nombre d’adresses esclaves : 62 (AS-interface®) |
| Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés) |
0
|
| Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts) |
1
|
| Tension de commande nominale (Uc) |
230/277 V CA (frein externe 50/60 Hz)
24 V CC (-15 %/+20 %, externe via connecteur AS-interface®) |
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| Fonction |
Paramétrage : drivesConnect mobile (application)
Diagnostic et réinitialisation sur l’appareil et via AS-Interface Paramétrage : Console Paramétrage : drivesConnect Paramétrage : Bus de terrain |
| Équipé de : |
1 sortie de l’actionneur
Déclencheur sur court-circuit Position du commutateur à clé HAND Position du commutateur à clé AUTO Deux entrées de capteur via les prises M12 (max 150 mA) pour l’arrêt rapide et le fonctionnement manuel verrouillé Position du commutateur à clé OFF/RESET Thermo-click PTC de surveillance de thermistance Protection moteur électronique |
| Fonctions |
Pour l’actionnement des moteurs avec frein mécanique
réinitialisation externe possible protection contre les surcharges compensée en température |
| Classe |
CLASS 10 A
|
| Degré de protection |
IP65
NEMA 12 |
| Compatibilité électromagnétique |
Classe « A »
|
| Durée de vie électrique |
10 000 000 manœuvres (à AC-3)
|
| Longévité mécanique |
10 000 000 manœuvres (à AC-3)
|
| Modèle |
Démarreur-inverseur
|
| Réglage du courant du déclencheur de surcharge - max. |
6.6 A
|
| Réglage du courant du déclencheur de surcharge - min. |
0.3 A
|
| Catégorie de surtension |
III
|
| Catégorie de produit |
Démarreur-moteur
|
| Protocole |
Câble de profil AS-Interface : S-7.4 pour 62 modules
ASI |
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
4000 V
|
| Type de configuration du système |
Systèmes d'alim. AC avec mise à la terre de phase non autorisés.
Tension AC Réseau étoile à point central mis à la terre (réseau TN-S) |
| Type |
Démarreur-inverseur
|
| Type de tension |
DC
|
| Limitation du courant |
0,3 - 6,6 A, moteur, circuit principal
orientable, moteur, circuit principal |
| Courant d'entrée |
6,6 A (à une surcharge de 150 %)
|
| Fréquence de mise sous tension |
Maximum une fois toutes les 60 secondes
|
| Plage de fonctionnement de la tension du secteur |
380 - 480 V (-15 %/+10 %, à 50/60 Hz)
|
| Retard à la chute |
20 - 35 ms
|
| Retard à l'appel |
20 - 35 ms
|
| Fréquence de sortie |
50/60 Hz
|
| Cycle de surcharge |
AC-53a
|
| Fréquence assignée - max |
63 Hz
|
| Fréquence assignée - min |
47 Hz
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) |
6.6 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) à 150 % de surcharge |
6.6 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
6.6 A
|
| Puissance assignée d'emploi à 380/400 V, 50 Hz max. |
3 kW
|
| Puissance assignée d'emploi à 380/400 V, 50 Hz min. |
0.09 kW
|
| Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
3 kW
|
| Tension assignée d'emploi |
480 V AC, triphasé
400 V AC, triphasé |
| Fréquence d'alimentation |
50/60 Hz, fLN, Circuit principal
|
| Puissance moteur attribuée de 460/480 V, 60 Hz, triphasée |
3 HP
|
| Courant assigné de court-circuit conditionnel (Iq) |
10 kA
|
| Protection contre les courts-circuits (circuits de sortie externes) |
Coord. de type 1 via l’unité d’alim. du bus d’alim., Circuit principal
|