Eaton Moeller® series DILM Contacteur de puissance, tripolaire, 380 V 400 V 18,5 kW, 1 F, 1 O, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, avec bobine à courant alternatif, Bornes Push-In
| Nom du produit |
Eaton Moeller® series DILM Contacteur de puissance
|
| Numéro de catalogue |
199294
|
| EAN |
4015081973781
|
| Longueur du produit |
115 mm
|
| Hauteur du produit |
85 mm
|
| Largeur du produit |
45 mm
|
| Poids du produit |
0.441 kg
|
| Certifications |
IEC/EN 60947
VDE 0660 Répertorié UL Certifié CSA UL Category Control No.: NLDX CE marking UL File No.: E29096 CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 CSA File No.: 012528 |
| Code de modèle |
DILM38-11(230V50HZ,240V60HZ)-PI
|
| Résistance aux chocs |
5 g, Contact auxiliaire O, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
10 g, Contact principal F, mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, choc demi-sinusoïdal 10 ms 7 g, Contact auxiliaire F, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms 6,5 g, Contact principal F, Mécanique, conformément à la norme IEC/EN 60068-2-27 en cas de montage sur table, choc demi-sinusoïdal 10 ms 8 g, Contact auxiliaire F, Mécanique, conformément à la norme IEC/EN 60068-2-27 en cas de montage sur table, choc demi-sinusoïdal 10 ms 2 g, Contact auxiliaire O, Mécanique, conformément à la norme IEC/EN 60068-2-27 en cas de montage sur table, choc demi-sinusoïdal 10 ms |
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
60 °C
|
| Température ambiante de stockage - max. |
80 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max. |
40 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min. |
-25 °C
|
| Température ambiante de stockage - min. |
-40 °C
|
| Résistance climatique |
Chaleur humide cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l’humidité en continu, conforme à la norme CEI 60068-2-78 |
| Connexion au module SmartWire-DT |
Non<
|
| Nombre de contacts principaux (contact à fermeture) |
3
|
| Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés) |
1
|
| Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts) |
1
|
| Nombre de contacts (normalement fermés) |
1
|
| Nombre de contacts (normalement ouverts) |
1
|
| Nombre de contacts (à ouverture) en tant que contacts principaux |
0
|
| Courant thermique conventionnel ith (unipolaire, fermé) |
90 A
|
| Courant thermique conventionnel ith (tripolaire, fermé) |
36 A
|
| Courant thermique conventionnel ith à 55 °C (tripolaire, ouvert) |
42 A
|
| Courant thermique conventionnel ith des contacts principaux (unipolaire, ouvert) |
100 A
|
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d’augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l’appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
| Pouvoir de coupure assigné à 220/230 V |
320 A
|
| Pouvoir de coupure assigné à 380/400 V |
320 A
|
| Pouvoir de coupure assigné à 500 V |
320 A
|
| Pouvoir de coupure assigné à 660/690 V |
180 A
|
| Tension assignée d'isolement (Ui) |
690 V
|
| Pouvoir assigné de fermeture jusqu'à 690 V (cps phi à IEC/EN 60947) |
384 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
45 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
38 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
38 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) AC-3, 440 V |
38 A
|
| Courant assigné d'emploi CA-3, 500 V |
38 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 660 V, 690 V |
22.5 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
15 A
|
| Courant de fonctionnement nominal AC-4, 440 V |
15 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) AC-4, 500 V |
15 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-4, 660 V, 690 V |
12 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) DC-1, 110 V |
40 A
|
| Courant assigné d'emploi Ie DC-1, 220 V |
40 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) DC-1, 60 V |
40 A
|
| Puissance assignée d'emploi AC-3, 240 V, 50 Hz |
12 kW
|
| Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
18.5 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-3, 415 V, 50 Hz |
20 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
4 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-4, 240 V, 50 Hz |
4.5 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-4, 415 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-4, 440 V, 50 Hz |
8 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-4, 500 V, 50 Hz |
9 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
10 kW
|
| Tension nominale (Ue) en AC - max. |
690 V
|
| Émissions |
Conformité à la norme EN 60947-1
|
| Immunité aux interférences |
Conformité à la norme EN 60947-1
|
| Équipé de : |
Contact miroir
|
| Nombre de pôles |
3 pôles
|
| Application |
Contacteurs pour moteurs
|
| Raccordement |
Bornes à ressort Push-in
|
| Degré de protection |
IP20
|
| Longévité mécanique |
10 000 000 manœuvres (fonctionnement CA)
|
| Fréquence de fonctionnement |
5000 manœuvres mécaniques/h (fonctionnement CA)
|
| Catégorie de surtension |
III
|
| Degré de pollution |
3
|
| Catégorie de produit |
Contacteurs de puissance
|
| Protection |
Protection des doigts et du dos de la main, Protection contre les contacts directs en cas d’actionnement par l’avant (EN 50274)
|
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
8 000 V AC
|
| Catégorie d'utilisation |
AC-3 : Moteurs à cage : démarrage, arrêt en cours de fonctionnement
AC-1 : Charges non inductives ou faiblement inductives, fours à résistance AC-4 : Moteurs à cage : démarrage, raccordement, inversion, approche lente |
| Type de tension |
AC
|
| Taille du châssis |
FS2
|
| Durée d'arc |
10 ms
|
| Facteur de marche |
100 %
|
| Tension d'appel |
0,8 - 1,1 V AC x Uc
|
| Consommation d’appel, 50 Hz |
52 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 50 Hz
|
| Consommation d’appel, 60 Hz |
67 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 60 Hz
|
| Consommation de maintien, 50 Hz |
7,1 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 50 Hz
2,1 W, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 50 Hz |
| Consommation de maintien, 60 Hz |
2,1 W, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 60 Hz
8,7 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 60 Hz |
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max. |
230 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min. |
230 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max. |
240 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min. |
240 V
|
| Temps de commutation (av AC, contacts à fermeture, temps de fermeture) max. |
22 ms
|
| Temps de commutation (av AC, contacts à fermeture, temps de fermeture) min. |
16 ms
|
| Temps de commutation (avec AC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) max. |
14 ms
|
| Temps de commutation (avec AC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) min. |
8 ms
|
| Puissance assignée du moteur à 115/120 V, 60 Hz, monophasée |
3 HP
|
| Puissance assigné du moteur à 200/208 V, 60 Hz, triphasée |
10 HP
|
| Puissance assignée du moteur à 230/240 V, 60 Hz, monophasée |
5 HP
|
| Puissance moteur assignée de 230/240 V, 60 Hz, triphasée |
10 HP
|
| Puissance moteur attribuée de 460/480 V, 60 Hz, triphasée |
20 HP
|
| Puissance moteur assignée de 575/600 V, 60 Hz, triphasée |
30 HP
|
| Sécurité de l'isolation |
400 V CA, Entre la bobine et les contacts, conforme norme EN 61140
400 V CA, entre les contacts, conforme norme EN 61140 |
| Courant nominal de court-circuit (carac. nominales de base) |
5 kA, 125 A CLASSE RK5 fusible max., CCCN (UL/CSA)
5 kA, 125 A max. CB, CCCN (UL/CSA) |
| Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 480 V) |
100 kA, 70 A CLASSE J, fusible max., CCCN (UL/CSA)
30 kA, 30 A CLASSE RK5, CCCN (UL/CSA) 65 kA, 32 A max. CB, CCCN (UL/CSA) |
| Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 600 V) |
100 kA, 70 A CLASSE J, fusible max., CCCN (UL/CSA)
30 kA, 30 A CLASSE RK5, CCCN (UL/CSA) |
| Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 1) 400 V |
125 A gG/gL
|
| Protection nom. contre court-circuit (coordination type 1) 690 V Multiligne |
63 A gG/gL
|
| Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 2) 400 V |
63 A gG/gL
|
| Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 2) 690 V |
35 A gG/gL
|
| Taille de tournevis |
3,0 x 0,5 mm, Borne à vis
3 x 0,5 mm, Vis de borne |
| Section raccordable (flexible avec embout non isolé) |
1 x (0,75 - 2,5) mm², conducteurs principaux
2 x (0,75 - 2,5) mm², conducteurs principaux 1 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande 2 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande 1 x (0,5 - 2,5) mm², Câblage de commande 2 x (0,5 - 2,5) mm², Câblage de commande 1 x (1 - 6) mm², conducteurs principaux 2 x (1 - 6) mm², conducteurs principaux |
| Section raccordable (flexible) |
1 x (1 - 10) mm²
1 x (0,5 - 2,5) mm² 2 x (1-6) mm² 2 x (0,5 - 2,5) mm² |
| Section raccordable (flexible avec extrémité de câble soudée par ultrasons) |
1 x (0,75 - 2,5) mm², conducteurs principaux
2 x (0,75 - 2,5) mm², conducteurs principaux 1 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande 2 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande 1 x (0,5 - 2,5) mm², Câblage de commande 2 x (0,5 - 2,5) mm², Câblage de commande 1 x (1 - 10) mm², conducteurs principaux 2 x (1 - 6) mm², conducteurs principaux |
| Section raccordable (monobrin) |
1 x (0,5 - 0,25) mm²
2 x (1 - 6) mm² 1 x (1 - 6) mm² 2 x (0,5 - 2,5) mm², Câblage de commande |
| Section raccordable (fil flexible avec embout) |
1 x (0,5 - 1,5) mm², Câblage de commande
2 x (0,5 - 1,5) mm², conducteurs principaux 1 x (1 - 6) mm² 2 x (1 - 4) mm² |
| Section raccordable (AWG monobrin/multibrin) |
18 - 8, conducteurs principaux
20 - 14 |