Eaton Moeller® series M22 Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence, RMQ-Titan, Type « coup de poing » large, 60 mm, Non lumineux, Fonction Déverrouillage par rotation, rouge, jaune, RAL 3000, paquet
| Nom du produit |
Bouton d'arrêt d'urgence Eaton Moeller® series M22
|
| Numéro de catalogue |
199374
|
| EAN |
4015081977079
|
| Longueur du produit |
67 mm
|
| Hauteur du produit |
60 mm
|
| Largeur du produit |
60 mm
|
| Poids du produit |
0.051 kg
|
| Conformité |
CE
|
| Certifications |
DNV
IEC/EN 60947 VDE 0660 |
| Code de modèle |
M22-PVT60P-GVP
|
| Force de manœuvre |
50 N
|
| Couleur d'actionneur |
Rouge
|
| Diamètre de l’actionneur |
60 mm
|
| Fonction de l’actionneur |
fonction de commutation encliquetable
|
| Couleur |
Rouge
|
| Forme |
Type « coup de poing » large
Classique |
| Luminosité |
Non lumineux
|
| Type de déverrouillage |
déverrouillage par rotation
|
| Force de manœuvre positive d'ouverture min. |
0 N
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
70 °C
|
| Température ambiante de stockage - max. |
80 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Température ambiante de stockage - min. |
40 °C
|
| Résistance climatique |
Chaleur humide cycl., IEC 60068-2-30
Chaleur humide const., IEC 60068-2-78. |
| Connexion au module SmartWire-DT |
Non
|
| 10.10 Echauffement |
Sans objet.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Sur demande
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
0 W
|
| Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
| Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
0 W
|
| Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
0 A
|
| Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
0 W
|
| Couleur de la base |
Jaune
|
| Couleur de la collerette |
autre
|
| Matériau de la collerette |
autre
|
| Forme |
Type « coup de poing » large
Classique |
| Fonction |
Infraudable (conformément à la norme ISO 13850, EN 418)
|
| Numéro RAL |
3000
|
| Degré de protection |
IP67/IP69K
NEMA 4X, 13 |
| Longévité mécanique |
100 000 opérations
|
| Position de montage |
Sur demande
|
| Diamètre d'ouverture |
22.5 mm
|
| Fréquence de fonctionnement |
600 opérations/h
|
| Catégorie de produit |
RMQ-Titan
|
| Taille |
Dimensions frontales : 22 x 22 mm
|
| Adapté à |
Arrêt d'urgence
|
| Type |
|