Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

20

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC conduit locknut, Malleable iron, 4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC conduit locknut
Catalog Number
20
UPC
662283079946
Product Length/Depth
6.84 in
Product Height
1.26 in
Product Width
1.57 in
Product Weight
1 kg

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.