Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

200CFM

Cartouche fusible Eaton Bussmann series, ultra-rapide, 200 A, AC 690 V, DC 450 V, BS88, 38 x 136 mm, aR, BS

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible ultra-rapide Eaton Bussmann series, norme britannique
Numéro de catalogue
200CFM
EAN
5027590036955
Longueur du produit
44 mm
Hauteur du produit
44 mm
Largeur du produit
15 mm
Poids du produit
241 g
Conformité
CE

Spécifications du produit

Intensité du courant
200 A
Pouvoir de coupure
200 kA
Cosses de serrage en métal isolé (IMGL)
Non
Catégorie d'utilisation
aR (protection par semi-conducteur accompagné)
Type de tension
AC/DC
Pouvoir de coupure nominal
250 kA
tension assignée CA
690 V
tension de fonctionnement CC
450 V
Distance centre à centre entre connexions
110 mm
Mesure de fixation
M10
Type de courant
CA/DC
Classe
Classe aR
Élimination (I2T)
10 500
Pertes de puissance
40 W
Forme du fusible
Fente de localisation
Pré-arc (I2T)
2600
Couleur
Sans objet
Taille de construction
Autre
Type d'emballage
Standard
Tension nominale
690 V
Type
Fusible
Application
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
Type de fusible
CFM
Système de fusible (selon IEC 60269)
Autres

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.