Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

207

Eaton Crouse-Hinds series EMT clamp, EMT and rigid/IMC, Steel, 3", Heavy gauge

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT clamp
Catalog Number
207
UPC
784564102072
Product Length/Depth
10.2 in
Product Height
5.1 in
Product Width
8.3 in
Product Weight
0.528 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Heavy gauge
Material
Steel
Conduit type
EMT and Rigid/IMC
Trade size
3"

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.