Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

208281
Model Code: DILM820-XHI11-SI

Eaton Moeller® series DILM Module de contacts auxiliaires, 2 pôles, Ith= 10 A, 1 F, 1 O, Montage latéral, Bornes à vis, DILM250 - DILH2600, SI

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series DILM module de contacts auxiliaires
Numéro de catalogue
208281
EAN
4015082082819
Longueur du produit
77 mm
Hauteur du produit
77 mm
Largeur du produit
15 mm
Poids du produit
0.037 kg
Certifications 
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947
VDE 0660
IEC/EN 60947-4-1
UL
CE
CSA
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-04
Code de modèle
DILM820-XHI11-SI

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement - max.
60 °C
Température ambiante de stockage - max.
80 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-40 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-25 °C
Température ambiante de stockage - min.
-40 °C
Résistance climatique
Chaleur humide cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme CEI 60068-2-78

Contacts

Fiabilité des contacts
λ < 5 x 1/10⁷ (une défaillance sur 2 000 000 manœuvres à Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Nombre de contacts (inverseurs)
0
Nombre de contacts (normalement fermés)
1
Nombre de contacts (normalement ouverts)
1

Courant thermique conventionnel lth

Courant thermique conventionnel ith à 60 °C (tripolaire, ouvert)
10 A

Vérification de la conception

10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs de l'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l’appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0.25 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0.11 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
6 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W

Caractéristiques électriques

Tension assignée d'isolement (Ui)
690 V
Courant assigné d'emploi (Ie)
3 A à 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (avec 1 contact en série)
10 A à 24 V,DC L/R ≤ 15 ms (avec 1 contact en série)
1 A à 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (avec 1 contact en série)
6 A à 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (avec 1 contact en série)
Courant assigné d'emploi (Ie) en AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-15, 500 V
1.5 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 110 V
0.8 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 24 V
2 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 60 V
1.5 A
Tension nominale (Ue) en AC - max.
500 V

Features & functions

Type de raccordement électrique
Bornes à boulon
Fonction
Contacts liés positivement dans le module de contacts auxiliaires (selon IEC 60947-5-1 annexe L)
Équipé de :
Contacts liés positivement
Fonctions
Pour les applications standard
Nombre de pôles
2 pôles

Généralités

Raccordement
Bornes à vis
Degré de protection
IP20
Durée de vie électrique
1 300 000 manœuvres (à 230 V, AC-15, 3 A)
Modèle
Fixation en haut
Mode de pose
montage latéral
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Protection
Protection des doigts et du dos de la main, Protection contre les contacts directs en cas d'actionnement par l'avant (EN 50274)
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 000 VAC
6 000 V
Type
Contacts auxiliaires à montage latéral

Sécurité

Sécurité de l'isolation
440 V CA, Entre la bobine et les contacts auxiliaires , conforme norme EN 61140
440 V CA, Entre les contacts auxiliaires, conforme norme EN 61140
440 V CA, Entre les contacts auxiliaires et les contacts principaux, conforme norme EN 61140

Résistance aux courts-circuits

Courant assigné de court-circuit conditionnel (Iq)
1 kA à 500 V
Carac nominales de protection contre les courts-circuits
Max. 16 A gG/gL, Fusible, Sans soudure, Contacts auxiliaires
FAZ-C4/1, Protection contre les surintensités de calibre maximal, Résistance aux courts-circuits sans soudure, Protection contre les courts-circuits uniquement, Contacts
Protection nominale contre les courts-circuits sans soudure
16 A gG/gL, 500 V, max. Fusible, Contacts

Pouvoir de coupure

Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote)
P300, Commande à courant continu (UL/CSA)
A600, avec bobine à courant alternatif (UL/CSA)

Sections raccordables

Taille de vis
M3.5, borne à vis, câblage de commande
Taille de tournevis
2, Borne à vis, Câblage de commande, Tournevis Pozidriv
0.8 x 5,5/1 x 6 mm, Borne à vis, Tournevis standard
Section raccordable (monobrin)
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm²
Couple de serrage
1,2 Nm, Bornes à vis
Section raccordable (fil flexible avec embout)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm²
Section raccordable (AWG monobrin/multibrin)
18 - 14

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.