Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

20CML

Neutral link, low voltage, 20 A, AC 660 V, BS88/A2, 1.2 x 9 x 56 mm, BS, IEC, CSA

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
20CML
EAN
5027590467698
UPC
782634794257
Product Length/Depth
120 mm
Product Height
5 mm
Product Width
180 mm
Product Weight
7.4 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
BS88-2
IEC
CSA
Model Code
CAMASTER NEUTRAL LINKS (32NL)

Spécifications du produit

Amperage Rating
20 A
Accessory/spare part type
Neutral link
Construction size
BS88/A2
Size
1.2 x 9 x 56 mm
Type
fuse accessory
Application
General industrial applications
Suitable for
CM20F Camaster fuse holder

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.