Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

211804
AZ-C100

Eaton Moeller series xEffect – AZ MCB. Disjoncteur modulaire (MCB) AZ, unipolaire, Caractéristiques de déclenchement : C, courant assigné In : 100 A

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller series xEffect - AZ MCB
Numéro de catalogue
211804
EAN
4015082118044
Longueur du produit
90 mm
Hauteur du produit
75 mm
Largeur du produit
27 mm
Poids du produit
0.229 kg
Conformité
RoHS conform
Certifications 
IEC/EN 60947-2
EN45545-2
IEC 61373
Code de modèle
AZ-C100

Informations supplémentaires

Classe de limitation d'énergie
3
Fonction
produits auxiliaires associables
Fonctionnalités spéciales
Indice de température ambiante : une augmentation de 1 °C entraîne une réduction linéaire de 0,5% de l’intensité admissible
Utilisé avec
AZ
Disjoncteur modulaire

Programme de livraison

Intensité du courant
100 A
Application
  • Appareillage pour applications industrielles et tertiaires avancées
  • xEffect - Appareillage pour applications industrielles et commerciales avancées
Nombre de pôles
1 pôle
Nombre de pôles (protégés)
1
Nombre de pôles (total)
1
Caractéristique de déclenchement (type/courbe)
C
Caractéristiques de déclenchement 
C
Type
  • AZ
  • Disjoncteur modulaire

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.

Vérification de la conception selon NF/EN/IEC 61439 - caractéristiques techniques

Température ambiante de fonctionnement - max.
55 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Équipement de dissipation thermique, en fonction du courant
9,13 W
9,1 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant
9.1 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
100 A
Puissance dissipée statique, dépendante du courant
0 W

Technical data - electrical

Fusible auxiliaire autorisé - max.
200 A gL/gG
Sens d'alimentation en énergie
Sur demande
Fréquence nominale - max
60 Hz
Fréquence nominale - min
50 Hz
Durée de vie électrique
10 000 manœuvres
Pouvoir de coupure d'emploi
20 kA
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
2
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
Tension assignée d'isolement (Ui)
440 V
Tension nominale (Ue) - max.
230 V
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (IEC 60947-2)- Icu à 230 V
20 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (IEC 60947-2)- Icu à 400 V
20 kA
Puissance d’interruption assignée (IEC/EN 60947-2)
20 kA
Classe de sélectivité
3
Tension d'alimentation nominale
230 V AC / 400 V AC
Tension nominale en DC
60 V DC (par pôle)
Type de tension
AC

Technical data - mechanical

Profondeur de montage
75 mm
Section des conducteurs raccordables (câbles multiples) - max.
50 mm²
Section des conducteurs raccordables (fils multiples) - min.
2.5 mm²
Section des conducteurs raccordables (monobrin) - max.
50 mm²
Section des conducteurs raccordables (monobrin) - min.
2.5 mm²
Degré de protection
IP20
IP40 (selon le modèle)
Largeur de l'enveloppe
90 mm
Cadre
45 mm
Mode de pose
Profilé chapeau IEC/EN 60715
Largeur de montage
27 mm
Largeur de montage utile par pôle
27 mm
Section raccordable (ligne de commande)
2,5 mm² - 50 mm²
Capots des bornes
Protection contre le contact des doigts et de la main, DGUV VS3, EN 50274
Bornes (supérieures et inférieures)
Bornes à vis
Largeur d’espacement selon le nombre de modules
1.5

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.