Eaton Moeller series xPole – Jeu de barres. Jeux de barres VE 1Ph., 13HP, pour unité de contact auxiliaire
| Nom du produit |
Eaton Moeller series busbar
|
| Numéro de catalogue |
215656
|
| EAN |
9010238140295
|
| Longueur du produit |
228 mm
|
| Hauteur du produit |
21 mm
|
| Largeur du produit |
4 mm
|
| Poids du produit |
0.041 kg
|
| Conformité |
RoHS conform
|
| Code de modèle |
EVG-1PHAS/9MODUL/HI
|
| Type |
|
| Fonction |
Isolé
|
| Type d’accessoire/pièce de rechange |
Jeu de barres pour disjoncteur modulaire
Jeu de barres pour disjoncteur différentiel Jeu de barres pour interrupteurs différentiels |
| Type de raccordement électrique |
Fourche
|
| Tension nominale de tenue aux chocs |
4 KV
|
| Courant assigné ininterrompu (Iu) |
63 A
|
| Adapté au nombre de dispositifs |
18
|
| Nombre de pôles |
1 pôle
|
| Couleur |
Autre
|
| Section transversale |
10 mm²
|
| Nombre d'unités de partition |
9
|
| Nombre de phases |
1
|
| Tension nominale (Ue) - max. |
500 V
|
| Courant assigné de court-circuit conditionnel (Iq) |
25 kA
|
| Fonctions |
Jeu de barres
|
| Adapté à |
Dispositifs avec contact auxiliaire
Dispositifs avec barre de pontage N 9 appareils |