Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

22

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC conduit locknut, Malleable iron, 5"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC conduit locknut
Catalog Number
22
UPC
784564100221
Product Length/Depth
6.66 in
Product Height
1.26 in
Product Width
3.92 in
Product Weight
0.79 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
5 in

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.