Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

23

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC conduit locknut, Malleable iron, 6"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC conduit locknut
Catalog Number
23
UPC
784564100238
Product Length/Depth
7.4 in
Product Height
8.7 in
Product Width
1.4 in
Product Weight
1.66 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
6 in

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.