Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

231663
DILEM-10-C(415V50HZ,480V60HZ)

Eaton Moeller® series DILEM Contacteur de puissance, 415 V 50 Hz, 480 V 60 Hz, tripolaire, 380 V 400 V, 4 kW, Contacts F = contact à fermeture = 1 F, Bornes à ressort, avec bobine à courant alternatif

Spécifications générales

Nom du produit
Mini-contacteur DILEM série Moeller® Eaton
Numéro de catalogue
231663
EAN
4015082316631
Longueur du produit
52 mm
Hauteur du produit
58 mm
Largeur du produit
45 mm
Poids du produit
0.17 kg
Certifications 
IEC/EN 60947
CE
CSA Class No.: 3211-04
UL
UL File No.: E29096
CSA-C22.2 No. 14-05
VDE 0660
CSA File No.: 012528
UL 508
CSA
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
Notes de catalogue
Également testé conformément à la norme AC-3e.
Code de modèle
DILEM-10-C(415V50HZ,480V60HZ)

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement - max.
50 °C
Température ambiante de stockage - max.
80 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-25 °C
Température ambiante de stockage - min.
-40 °C
Résistance climatique
Chaleur humide cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30
Chaleur humide, constante, conforme à la norme IEC 60068-2-78

Contacts

Fiabilité des contacts
< 2 λ, < 1 défaut sur 100 000 000 manœuvres (à Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
1

Courant thermique conventionnel lth

Courant thermique conventionnel ith (unipolaire, fermé)
40 A
Courant thermique conventionnel ith (tripolaire, fermé)
16 A
Courant thermique conventionnel ith à 55 °C (tripolaire, ouvert)
19 A
Courant therm. convent. à l’air libre des contacts aux. (unipol., ouvert)
10 A
Courant thermique conventionnel ith des contacts principaux (unipolaire, ouvert)
50 A

Vérification de la conception

10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
1.2 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0.4 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
9 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
1.8 W

Caractéristiques électriques

Pouvoir de coupure assigné à 220/230 V
90 A
Pouvoir de coupure assigné à 380/400 V
90 A
Pouvoir de coupure assigné à 500 V
64 A
Pouvoir de coupure assigné à 660/690 V
42 A
Tension assignée d'isolement (Ui)
690 V
Pouvoir assigné de fermeture jusqu'à 440 V (cps phi à IEC/EN 60947)
110 A
Courant assigné d'emploi (Ie)
2,5 A à 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (avec 2 contacts en série)
0.5 A à 220 V,DC L/R ≤ 15 ms (avec 3 contacts en série)
2.5 A à 24 V,DC L/R ≤ 15 ms (avec 1 contact en série)
1.5 A à 100 V, CC L/R ≤ 15 ms (avec 3 contacts en série)
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
22 A
Courant assigné d'emploi (Ie) en AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
3 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-15, 500 V
1.5 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
9 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
9 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-3, 440 V
9 A
Courant assigné d'emploi CA-3, 500 V
6.4 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 660 V, 690 V
4.8 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
6.6 A
Courant de fonctionnement nominal AC-4, 440 V
6.6 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-4, 500 V
5 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-4, 660 V, 690 V
3.4 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-1, 110 V
20 A
Courant assigné d'emploi DC-1, 12 V
20 A
Courant assigné d'emploi Ie DC-1, 220 V
20 A
Courant assigné d'emploi DC-1, 24 V
20 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-1, 60 V
20 A
Puissance assignée d'emploi AC-3, 240 V, 50 Hz
2.5 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz
4 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 415 V, 50 Hz
4.3 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 220/230 V, 50 Hz
1.5 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 240 V, 50 Hz
1.8 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 415 V, 50 Hz
3.1 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 440 V, 50 Hz
3.3 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 500 V, 50 Hz
3 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 660/690 V, 50 Hz
3 kW
Tension nominale (Ue) en AC - max.
690 V
Sécurité de l'isolation
300 V AC, entre les contacts, conforme à la norme EN 61140
300 V AC, Entre la bobine et les contacts auxiliaires , conforme à la norme EN 61140
300 V AC, Entre les contacts auxiliaires, conforme à la norme EN 61140
300 V AC, Entre la bobine et les contacts, conforme à la norme EN 61140

Features & functions

Fonction
Contacts liés positivement conformes à la norme EN 60947-5-1 Annexe L, y compris le module de contacts auxiliaires
Équipé de :
Contact auxiliaire
Nombre de pôles
Tripolaire

Généralités

Application
Mini-contacteurs pour moteurs et charges ohmiques
Degré de protection
IP20
Longévité mécanique
7 000 000 manœuvres (bobine 50/60 Hz)
150 000 cycles (à 240 V, CC, L/R = 50 ms : 2 contacts en série 0,5 A)
200 000 manœuvres (à 240 V, AC-15)
10.000.000 de manœuvres
Position de montage
Quelconque (sauf verticale avec les bornes A1/A2 en bas)
Fréquence de fonctionnement
9 000 manœuvres mécaniques/h
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
Contacteurs de puissance
Protection
Protection des doigts et du dos de la main, Protection contre les contacts directs en cas d'actionnement par l'avant (EN 50274)
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6000 V CA
Résistance aux chocs
20 g, Contact auxiliaire F, Appareils de base avec module de contacts auxiliaires, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
8 g, Contact auxiliaire F, Appareil de base sans module de contacts auxiliaires, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
10 g, Contact principal F, Appareils de base avec module de contacts auxiliaires, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
10 g, Contact principal F, Appareil de base sans module de contacts auxiliaires, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
20 g, Contact auxiliaire O, Appareils de base avec module de contacts auxiliaires, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
Adapté à
Moteurs de classe d’efficacité IE3 également
Catégorie d'utilisation
AC-1 : Charges non inductives ou faiblement inductives, fours à résistance
AC-3 : Moteurs à cage : démarrage, arrêt en cours de fonctionnement
AC-4 : Moteurs à cage : démarrage, freinage, inversion, marche par à-coups
Type de tension
CA

Système magnétique

Durée d'arc
12 ms à 690 V CA
Temps de commutation
16 - 21 ms
Facteur de marche
100 %
Tension d'appel
1,1 V CA x Uc (plage de fonctionnement - bobine bifréquence 50/60 Hz)
0,8 - 1,1 V AC x UC (plage de fonctionnement - bobine à 1 tension 50 Hz et bobine à deux tensions 50 Hz, 60 Hz)
Consommation d’appel, 50 Hz
22 W, CA, Bobine à fréquence unique 50 Hz et bobine bifréquence 50/60 Hz
25 VA, AC, Bobine à fréquence unique 50 Hz et bobine bifréquence 50/60 Hz
Consommation d’appel, 60 Hz
25 VA, AC, Bobine à fréquence unique 50 Hz et bobine bifréquence 50/60 Hz
22 W, CA, Bobine à fréquence unique 50 Hz et bobine bifréquence 50/60 Hz
Consommation de maintien, 50 Hz
1,8 W, CA, Bobine à fréquence unique 50 Hz et bobine bifréquence 50/60 Hz
4,6 VA, AC, Bobine à fréquence unique 50 Hz et bobine bifréquence 50/60 Hz
Consommation de maintien, 60 Hz
1,8 W, CA, Bobine à fréquence unique 50 Hz et bobine bifréquence 50/60 Hz
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max.
415 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min.
415 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max.
480 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min.
480 V
Temps de commutation (av AC, contacts à fermeture, temps de fermeture) max.
21 ms
Temps de commutation (av AC, contacts à fermeture, temps de fermeture) min.
14 ms
Temps de commutation (avec AC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) max.
18 ms
Temps de commutation (avec AC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) min.
8 ms
Temps commut (avec AC, norm ouvert, av module contacts aux, temps fermeture)
45 ms

Puissance assignée d'emploi

Puissance assignée du moteur à 115/120 V, 60 Hz, monophasée
0.5 HP
Puissance assigné du moteur à 200/208 V, 60 Hz, triphasée
2 HP
Puissance assignée du moteur à 230/240 V, 60 Hz, monophasée
1.5 HP
Puissance moteur assignée de 230/240 V, 60 Hz, triphasée
3 HP
Puissance moteur attribuée de 460/480 V, 60 Hz, triphasée
5 HP
Puissance moteur assignée de 575/600 V, 60 Hz, triphasée
5 HP

Résistance aux courts-circuits

Courant nominal de court-circuit (carac. nominales de base)
45 A, Fusible max., SCCR (UL/CSA)
5 kA, CCCN (UL/CSA)
Protection contre les courts-circuits
PKZM0-4, Protection contre les surintensités de calibre maximal, Protection contre les courts-circuits uniquement, Contacts auxiliaires, Résistance aux courts-circuits sans soudure
10 A rapide, Max. Fusible 500 V, Contacts auxiliaires, Résistance aux courts-circuits sans soudure
6 A gG/gL, Max. Fusible 500 V, Contacts auxiliaires, Résistance aux courts-circuits sans soudure
Protection nom. contre court-circuit (coordination type 1) 500 V Multiligne
20 A gG/gL
Protection nom. contre court-circuit (coordination type 2) 500 V
10 A gG/gL

Pouvoir de coupure

Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
0,5 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote)
A600, avec bobine AC (UL/CSA)
P300, avec bobine DC (UL/CSA)
Puissance d'interruption (contacts principaux, utilisation gén.)
15 A, Puissance assignée d’emploi max. (UL/CSA)

Sections raccordables

Taille de tournevis
0,6 x 3,5 mm, Bornes à ressort
Longueur à dénuder (câble principal)
10 mm
Section raccordable (fil flexible avec embout)
1 x (1 - 2,5) mm²
2 x (1 - 2,5) mm²
Section raccordable (AWG monobrin/multibrin)
16 - 14

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Des questions sur ce produit ?

0 800 336 858