Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

239652
DILMC80(RDC24)

Contacteur de puissance DILM Moeller® series Eaton, Tripolaire, 380 V 400 V 37 kW, RDC 24 : 24 – 27 V DC, bobine DC, bornes à ressort DILMC80(RDC24)

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series DILM Contacteur de puissance
Numéro de catalogue
239652
EAN
4015082396527
Longueur du produit
160 mm
Hauteur du produit
170 mm
Largeur du produit
90 mm
Poids du produit
2.25 kg
Certifications 
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL File No.: E29096
CSA File No.: 012528
CE
UL
UL 60947-4-1
CSA
VDE 0660
Notes de catalogue
Contacts conformes à la norme EN 50012
Code de modèle
DILMC80(RDC24)

Conditions ambiantes et mécaniques

Résistance aux chocs
5 g, Contact auxiliaire O, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
10 g, Contact principal F, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
10 g, Contact principal F, Mécanique, conformément à la norme IEC/EN 60068-2-27 en cas de montage sur table, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
5 g, Contact auxiliaire O, Mécanique, conformément à la norme IEC/EN 60068-2-27 en cas de montage sur table, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
7 g, Contact auxiliaire F, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
7 g, Contact auxiliaire F, Mécanique, conformément à la norme IEC/EN 60068-2-27 en cas de montage sur table, Choc demi-sinusoïdal 10 ms

Conditions environnementales

Altitude
2000 m max.
Température ambiante de fonctionnement - max.
60 °C
Température ambiante de stockage - max.
80 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-25 °C
Température ambiante de stockage - min.
-40 °C
Résistance climatique
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme CEI 60068-2-78
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30

Communication

Connexion au module SmartWire-DT
Non<

Contacts

Nombre de contacts principaux (contact à fermeture)
3
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
0
Nombre de contacts (à ouverture) en tant que contacts principaux
0

Courant thermique conventionnel lth

Courant thermique conventionnel ith (unipolaire, fermé)
200 A
Courant thermique conventionnel ith (tripolaire, fermé)
80 A
Courant thermique conventionnel ith à 55 °C (tripolaire, ouvert)
94 A
Courant thermique conventionnel ith à 60 °C (tripolaire, ouvert)
90 A
Courant thermique conventionnel ith des contacts principaux (unipolaire, ouvert)
225 A

Vérification de la conception

10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
L'appareil répond aux exigences, à condition que les informations contenues dans la notice d'instructions (IL) soient respectées.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
9 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
3 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
80 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
1.5 W

Caractéristiques électriques

Pouvoir de coupure assigné à 220/230 V
800 A
Pouvoir de coupure assigné à 380/400 V
800 A
Pouvoir de coupure assigné à 500 V
800 A
Pouvoir de coupure assigné à 660/690 V
650 A
Tension assignée d'isolement (Ui)
690 V
Pouvoir assigné de fermeture jusqu'à 690 V (cps phi à IEC/EN 60947)
1120 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
110 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
80 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
80 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-3, 440 V
80 A
Courant assigné d'emploi CA-3, 500 V
80 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 660 V, 690 V
65 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
40 A
Courant de fonctionnement nominal AC-4, 440 V
40 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-4, 500 V
40 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-4, 660 V, 690 V
27 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-1, 110 V
110 A
Courant assigné d'emploi Ie DC-1, 220 V
70 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-1, 60 V
110 A
Puissance assignée d'emploi AC-3, 240 V, 50 Hz
27.5 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz
37 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 415 V, 50 Hz
48 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 440 V, 50 Hz
51 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 500 V, 50 Hz
58 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 690 V, 50 Hz
63 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 220/230 V, 50 Hz
11.5 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 240 V, 50 Hz
13 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 415 V, 50 Hz
24 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 440 V, 50 Hz
25 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 500 V, 50 Hz
29 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 660/690 V, 50 Hz
26 kW
Tension nominale (Ue) en AC - max.
690 V

Compatibilité électromagnétique (CEM)

Émissions
Selon EN 60947-1
Immunité aux interférences
Selon la norme EN 60947-1

Features & functions

Équipé de :
Module de protection intégré dans l’électronique de commande
Nombre de pôles
Tripolaire

Généralités

Application
Contacteurs pour moteurs
Raccordement
Bornes à ressort
Bornes à vis
Degré de protection
IP00
Longévité mécanique
10 000 000 manœuvres (avec bobine DC)
Fréquence de fonctionnement
3600 manœuvres mécaniques/h (bobine DC)
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
Contacteurs de puissance
Protection
Protection des doigts et du dos de la main, Protection contre les contacts directs en cas d'actionnement par l'avant (EN 50274)
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
8 000 V AC
Courant résiduel
1 mA (avec d'activation de A1-A2 par circuit électronique avec signal «0»)
Résistance par pôle
0.6 mΩ
Adapté à
Moteurs de classe de rendement IE3 également
Catégorie d'utilisation
AC-3 : Moteurs à cage : démarrage, arrêt en cours de fonctionnement
AC-4 : Moteurs à cage : démarrage, freinage, inversion, marche par à-coups
AC-1 : Charges non inductives ou faiblement inductives (chauffage)
Type de tension
DC
Taille du châssis
FS4

Système magnétique

Durée d'arc
15 ms
Tension d'ouverture
Au moins un pont redresseur biphasé lissé ou un redresseur triphasé
0,6 - 0,15 x UC, Avec bobine DC
Facteur de marche
100 %
Tension d'appel
24 - 27 V DC (RDC 24)
0,7 - 1,2 V DC x Uc
Consommation (appel) en DC
90 W
Consommation (maintien) en DC
1.5 W
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - max.
27 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - min.
24 V
Temps de commutation (av DC, contacts à fermeture, temps de fermeture) max.
45 ms
Temps de commutation (avec DC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) max.
34 ms

Puissance assignée d'emploi

Puissance assignée du moteur à 115/120 V, 60 Hz, monophasée
7.5 HP
Puissance assigné du moteur à 200/208 V, 60 Hz, triphasée
25 HP
Puissance assignée du moteur à 230/240 V, 60 Hz, monophasée
15 HP
Puissance moteur assignée de 230/240 V, 60 Hz, triphasée
30 HP
Puissance moteur attribuée de 460/480 V, 60 Hz, triphasée
60 HP
Puissance moteur assignée de 575/600 V, 60 Hz, triphasée
75 HP

Sécurité

Sécurité de l'isolation
690 V AC, entre les contacts, conforme norme EN 61140
440 V CA, Entre la bobine et les contacts, conforme norme EN 61140

Résistance aux courts-circuits

Courant nominal de court-circuit (carac. nominales de base)
10 kA, 600 A max. Fusible, CCCN (UL/CSA)
10 kA, Disjoncteur max. 600 A, CCCN (UL/CSA)
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 480 V)
100 kA, 300 A CLASSE J, fusible max., CCCN (UL/CSA)
30 kA, 600 A max. Fusible, CCCN (UL/CSA)
65 kA, Disjoncteur max. 250 A, CCCN (UL/CSA)
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 600 V)
100 kA, 300 A CLASSE J, fusible max., CCCN (UL/CSA)
30 kA, 600 A max. Fusible, CCCN (UL/CSA)
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 1) 400 V
250 A gG/gL
Protection nom. contre court-circuit (coordination type 1) 690 V Multiligne
200 A gG/gL
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 2) 400 V
160 A gG/gL
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 2) 690 V
160 A gG/gL

Valeurs nominales pour usages spéciaux

Carac nominales d'usage spécial des carac nominales d'usage défini
80 A, FLA 480 V 60 Hz triphasé, 100 000 cycles (norme UL 1995, UL/CSA)
480 A, LRA 480 V 60 Hz triphasé, 100 000 cycles (norme UL 1995, UL/CSA)
Carac nominales d'application spéciale de commande d'ascenseur
25 HP, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
50 HP, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
68 A, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
20 HP, 200 V 60 Hz triphasé, (UL/CSA)
65 A, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
62,1 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
60 HP, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
62 A, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
Carac nominales d'usage spé. de comm. de réfrigération (CSA seul)
70 A, Courant à pleine charge 600 V 60 Hz triphasé ; (CSA)
420 A, Courant rotors bloqués 600 V 60 Hz triphasé ; (CSA)
540 A, Courant rotors bloqués 480 V 60 Hz triphasé, (CSA)
90 A, Courant à pleine charge 480 V 60 Hz triphasé, (CSA)
Carac. nominales d'usage spécial du chauffage d'air de résistance
100 A, 480 V 60 Hz 3 phases, 277 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
100 A, 600 V 60 Hz 3 phases, 347 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
Carac nominales d'usage spécial des lampes à incandescence au tungstène
100 A, 480 V 60 Hz 3 phases, 277 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
100 A, 600 V 60 Hz 3 phases, 347 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
Carac nominales d'usage spécial des lampes à décharge électrique à ballast
100 A (480 V 60 Hz triphasé, 277 V 60 Hz monophasé)
100 A (600 V 60 Hz triphasé, 347 V 60 Hz monophasé)

Pouvoir de coupure

Puissance d'interruption (contacts principaux, utilisation gén.)
125 A, Puissance assignée d’emploi maximale (UL/CSA)

Sections raccordables

Taille de vis
5 mm AF, Clé pour vis à six pans creux, Vis de borne, conducteurs principaux
M10, Vis de borne, conducteurs principaux
Taille de tournevis
3,5 mm, Bornes à ressort, Câblage de commande
Longueur à dénuder (câblage de commande)
10 mm
Longueur à dénuder (câble principal)
24 mm
Section raccordable (bande en cuivre)
2 x (6 x 16 x 0,8) mm (nombre lamelles x largeur x épaisseur), conducteurs principaux
Section raccordable (flexible)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande, Bornes à ressort
2 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande, Bornes à ressort
Section raccordable (monobrin)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande, Bornes à ressort
2 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande, Bornes à ressort
Section raccordable (multibrin)
2 x (16 - 50) mm², conducteurs principaux
1 x (16 - 70) mm², conducteurs principaux
Bornes
Bornes à ressort pour les pièces de connexion pour lignes de commande et auxiliaires
Couple de serrage
14 Nm, Bornes à vis, conducteurs principaux
Section raccordable (fil flexible avec embout)
2 x (10 - 50) mm², conducteurs principaux
1 x (0,75 - 1,5) mm², Câblage de commande, Bornes à ressort
1 x (10 - 70) mm², conducteurs principaux
2 x (0,75 - 1,5) mm², Câblage de commande, Bornes à ressort
Section raccordable (AWG monobrin/multibrin)
18 - 14, Câblage de commande, Bornes à ressort
Simple 8…3/0, double 8…2/0, conducteurs principaux

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.