Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

240084
DILM12-XDSB0/3

Jeu de barres triphasé pour 3 DILM7-12 DILM série Moeller® Eaton

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series DILM jeu de barres triphasé
Numéro de catalogue
240084
EAN
4015082400842
Longueur du produit
112 mm
Hauteur du produit
12 mm
Largeur du produit
25 mm
Poids du produit
0.037 kg
Certifications 
CE
CSA Class No.: 2411-03
UL Category Control No.: NLRV
UL 508
UL File No.: E36332
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA
UL
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
Code de modèle
DILM12-XDSB0/3

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement - max.
60 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C

Vérification de la conception

10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
L'appareil répond aux exigences, à condition que les informations contenues dans la notice d'instructions (IL) soient respectées.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
1.8 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0.6 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
35 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W

Caractéristiques électriques

Tension nominale (Ue) - max.
690 V
Courant assigné ininterrompu (Iu)
35 A

Features & functions

Couleur
noir
Type de raccordement électrique
Broche
Fonction
Isolé
Fonctions
Peut être étendu en pivotant l’installation (∑ Iu ≤ 35 A)
Nombre de phases
3
Nombre de pôles
Tripolaire

Généralités

Catégorie de produit
Équipements complémentaires

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.