Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

242501
PLSM-D40/3-MW

Eaton Moeller series xPole – Disjoncteur modulaire PLS6/M PLSM, tripolaire, Courbe de déclenchement : D, courant assigné In : 40 A, pouvoir assigné de coupure IEC/EN 60898-1 : 10 kA

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller series xPole - PLS6/M MCB
Numéro de catalogue
242501
EAN
4015082425012
Longueur du produit
80 mm
Hauteur du produit
75 mm
Largeur du produit
52.5 mm
Poids du produit
0.359 kg
Conformité
RoHS compliant
Certifications 
IEC/EN 60898-1
Code de modèle
PLSM-D40/3-MW

Informations supplémentaires

Classe de limitation d'énergie
3
Fonction
Can be fitted with auxiliary accessories
Groupe fonctionnel
Protection contre les surintensités
Fonctions
Protection contre les surcharges
Short Circuit protection
Résistance interne à température ambiante (unipolaire, 50 Hz)
2.6 mΩ
Fonctionnalités spéciales
Indice de température ambiante : une augmentation de 1 °C entraîne une réduction linéaire de 0,5% de l’intensité admissible

Delivery program

Intensité du courant
40 A
Application
  • Appareillage pour applications résidentielles et tertiaires
  • xPole - Appareillage pour applications résidentielles et commerciales
Courant nominal
40 A
Nombre de pôles
3 pôles
Nombre de pôles (protégés)
3
Nombre de pôles (total)
3
Caractéristique de déclenchement (type/courbe)
D
Caractéristiques de déclenchement 
D
Type
  • Disjoncteur modulaire
  • PLSM

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs de l'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Température ambiante de fonctionnement - max.
75 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
40 A

Technical data - electrical

Sens d'alimentation en énergie
Bidirectional
Fréquence nominale - max
60 Hz
Fréquence nominale - min
50 Hz
Durée de vie électrique
>4000 operating cycles
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
2
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
Tension assignée d'isolement (Ui)
440 V
Tension nominale (Ue) - max.
415 V
Pouvoir assigné de coupure d’entretien en court-circuit (IEC/EN 60898-1)
7.5 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (IEC/EN 60898-1)- Icn à 230 V
10 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (IEC/EN 60898-1)- Icn à 400 V
10 kA
Puissance assignée d’interruption (IEC/EN 60898-1)
10 kA
Classe de sélectivité
3
Tension d'alimentation nominale
  • 230/400 V AC
  • 240/415 V AC
Tension nominale (IEC/EN 60898-1)
415 VAC
Type de tension
AC

Technical data - mechanical

Profondeur de montage
65.5 mm
Épaisseur de matériau de barres
0,8 mm - 2 mm
Section des conducteurs raccordables (câbles multiples) - max.
25 mm²
Section des conducteurs raccordables (fils multiples) - min.
1 mm²
Section des conducteurs raccordables (monobrin) - max.
25 mm²
Section des conducteurs raccordables (monobrin) - min.
1 mm²
Couleur du voyant de position de contact
Red = ON
Green = OFF
Degré de protection
IP20
Cadre
45 mm
Longévité mécanique
>10000 operating cycles
Mode de pose
Two lock-in position on DIN rail (EN/IEC 60715)
Position de montage
quelconque
Largeur de montage
54 mm
Largeur de montage utile par pôle
17,7 mm
Capots des bornes
Touch-safe (EN 50274)
Bornes (supérieures et inférieures)
Screw-type with pressure plate
Couple de serrage
2.4 Nm
Largeur d’espacement selon le nombre de modules
3

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.