Pièces de distribution Eaton. Module de déclenchement à distance, pour PKNM, PKDM, PFHM-2p
| Nom du produit |
Pièces pour tableaux de distribution Eaton
|
| Numéro de catalogue |
248294
|
| EAN |
4015082482947
|
| Longueur du produit |
80 mm
|
| Hauteur du produit |
66 mm
|
| Largeur du produit |
9 mm
|
| Poids du produit |
0.05 kg
|
| Conformité |
RoHS conform
|
| Certifications |
EN45545-2
IEC 61373 |
| Code de modèle |
Z-KAM
|
| Utilisé avec |
Module de déclenchement
Accessoires Accessoire pour disjoncteur différentiel |
| Type d’accessoire/pièce de rechange |
Module de déclenchement du courant résiduel
|
| Mode de pose |
Pour l'installation à gauche à : FI/LS
|
| Équipement supplémentaire requis |
déclencheur à distance
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
40 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-5 °C
|
| Largeur d’assemblage |
0.5
|
| Nombre de contacts (inverseurs) |
0
|
| Nombre de contacts (normalement fermés) |
0
|
| Nombre de contacts (normalement ouverts) |
1
|
| Nombre de pôles sur l’unité de contact principale - max. |
0
|
| Nombre de commutateurs (signal de défaut) |
0
|
| Type de tension |
AC
|
| Fonctions |
Commande à distance
|
| Fixation du dispositif |
Autre
|
| Type |
|
| Application |
Appareillage pour applications industrielles et tertiaires avancées
|
| Tension nominale (Ue) - max. |
400 V
|