Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

253

Eaton Crouse-Hinds series conduit reducer, Rigid/IMC conduit, End 1: 1-1/4" NPT, End 2: 1/2" NPT, Steel

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series conduit reducer
Catalog Number
253
UPC
784564102539
Product Length/Depth
2.79 in
Product Height
0.83 in
Product Width
1.85 in
Product Weight
0.3 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
End 1 Size
1-1/4"
End 1 Type
NPT
End 2 Size
1/2"
End 2 Type
NPT

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.