Réinitialiser
Réinitialiser
Eaton Moeller series NZM – Disjoncteur boîtier moulé (MCCB). Disjoncteur, tripolaire, 250 A, NZMN3-VE250
| Nom du produit |
Disjoncteur électronique à boîtier moulé Eaton Moeller series NZM
|
| Numéro de catalogue |
259131
|
| EAN |
4015082591311
|
| Longueur du produit |
166 mm
|
| Hauteur du produit |
275 mm
|
| Largeur du produit |
140 mm
|
| Poids du produit |
6.904 kg
|
| Conformité |
RoHS conform
|
| Certifications |
IEC
IEC/EN 60947 |
| Code de modèle |
NZMN3-VE250
|
| Fonctions |
Protection des installations, des câbles, des générateurs et protection sélective
|
| Intensité du courant |
250 A
|
| Application |
Utiliser dans des systèmes d’alimentation non reliés à la terre à 690 V
|
| Type de châssis du disjoncteur |
NZM3
|
| Fonction |
Commande motorisée en option
Unité de protection |
| Nombre de pôles |
3 pôles
|
| Système de déclenchement |
Déclencheur électronique
|
| Fonctionnalités spéciales |
|
| Type |
Disjoncteur
|
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d’augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l’appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
70 °C
|
| Température ambiante de stockage - max. |
70 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Température ambiante de stockage - min. |
40 °C
|
| Équipement de dissipation thermique, en fonction du courant |
18,75 W
|
| Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
250 A
|
| Intensité du courant |
250 A
|
| Sens d'alimentation en énergie |
Sur demande
|
| Type de raccordement électrique du circuit principal |
Bornes à boulon
|
| Type de manette |
Levier à galet
|
| Réglage du courant instantané (Ii) - max. |
2750 A
|
| Réglage du courant instantané (Ii) - min. |
500 A
|
| Isolation |
300 V AC (entre les contacts auxiliaires)
500 V CA (entre les contacts auxiliaires et les contacts principaux) |
| Durée de vie électrique |
2 000 manœuvres à 415 V AC-3
5 000 manœuvres à 400 V AC-1 2 000 manœuvres à 400 V AC-3 5 000 manœuvres à 415 V AC-1 2 000 opérations à 690 V CA-3 3 000 manœuvres à 690 V AC-1 |
| Nombre d’opérations par heure - max. |
60
|
| Réglage du courant de surcharge (Ir) - max. |
250 A
|
| Réglage du courant de surcharge (Ir) - min. |
125 A
|
| Catégorie de surtension |
III
|
| Degré de pollution |
3
|
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) aux contacts auxiliaires |
6000 V
|
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) aux contacts principaux |
8000 V
|
| Tension assignée d'isolement (Ui) |
1000 V AC
|
| Pvr assig. de coupure, court-cir. Ics (IEC/EN 60947) à 230 V, 50/60 Hz |
85 kA
|
| Pvr assig. de coupure, court-cir. Ics (IEC/EN 60947) à 400/415 V 50/60 Hz |
50 kA
|
| Pvr assig. de coupure, court-cir. Ics (IEC/EN 60947) à 440 V, 50/60 Hz |
35 kA
|
| Pvr assig. de coupure, court-cir. Ics (IEC/EN 60947) à 525 V, 50/60 Hz |
13 kA
|
| Pvr assig. de coupure, court-cir. Ics (IEC/EN 60947) à 690 V, 50/60 Hz |
5 kA
|
| Pouvoir assigné de fermeture en court-circuit Icm à 240 V, 50/60 Hz |
187 kA
|
| Pouvoir assigné de fermeture en court-circuit Icm à 400/415 V, 50/60 Hz |
105 kA
|
| Pouvoir assigné de fermeture en court-circuit Icm à 440 V, 50/60 Hz |
74 kA
|
| Pouvoir assigné de fermeture en court-circuit Icm à 525 V, 50/60 Hz |
53 kA
|
| Pouvoir assigné de fermeture en court-circuit Icm à 690 V, 50/60 Hz |
40 kA
|
| Courant assigné de courte durée admissible (t = 0,3 s) |
3.3 kA
|
| Courant assigné de courte durée admissible (t = 1 s) |
3.3 kA
|
| Réglage du court retard (Isd) - max. |
2500 A
|
| Réglage du court retard (Isd) - min. |
250 A
|
| Réglage retardé du déclencheur sur court-circuit - max. |
2500 A
|
| Réglage retardé du déclencheur sur court-circuit - min. |
250 A
|
| Réglage instantané du déclencheur sur court-circuit - max. |
2750 A
|
| Réglage instantané du déclencheur sur court-circuit - min. |
500 A
|
| Durée totale de coupure suite à un court-circuit |
< 10 ms
|
| Catégorie d'utilisation |
A (IEC/EN 60947-2)
|
| Tension d'alimentation nominale |
690 V - 690 V
|
| Résistance climatique |
Chaleur humide cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme CEI 60068-2-78 |
| Degré de protection |
IP20 (degré de protection de base, dans la zone de commandes opérationnelles)
IP20 |
| Classe de protection (IP), face avant |
IP66 (avec poignée rotative à commande rompue sur porte)
IP40 (avec cadre d’étanchéité) |
| Degré de protection (terminaisons) |
IP10 (borne à tunnel)
IP00 (bornes, séparateur de phases et bornier) |
| Longévité mécanique |
15000 opérations
|
| Mode de pose |
Montage en technique fixe
Fixe |
| Nombre de contacts auxiliaires (inverseurs) |
0
|
| Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés) |
0
|
| Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts) |
0
|
| Position du raccordement de circuit principal |
Côté avant
|
| Protection contre les contacts directs |
Protection des doigts/dos de la main selon DIN EN 50274/VDE 0106 part 110
|
| Résistance aux chocs |
20 g (choc demi-sinusoïdal 20 ms)
|
| Fonctionnalités spéciales |
|
| Bornes en option |
Borne à cage. Raccordement par l’arrière. Borne à tunnel
|
| Bornes standard |
Borne à vis
|
| Section raccordable (conducteur/câble monobrin en aluminium) |
10 à 16 mm² (2x), connexion directe à l’arrière de l’appareil
16 mm² (1x) directement au niveau de la connexion arrière de l’appareil 16 mm² (1x) au niveau de la borne à tunnel |
| Section raccordable (conducteur/câble multibrin en aluminium) |
50 mm² - 240 mm² (1x) au niveau de la borne à tunnel à 2 trous
50 mm² - 240 mm² (2x) au niveau de la borne à tunnel à 2 trous 25 mm² - 120 mm² (1x) directement au niveau de la connexion arrière de l’appareil 25 mm² - 185 mm² (1x) au niveau de la borne à tunnel 25 mm² - 120 mm² (2x) directement au niveau de la connexion arrière de l’appareil |
| Section raccordable (ligne de commande) |
0,75 mm² - 1,5 mm² (2x)
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) |
| Section raccordable (barres en cuivre) |
M10 au niveau du Borne à vis arrière
Max. 30 x 10 + 30 x 5 mm, connexion directe à l’arrière de l’appareil Min. 20 mm x 5 mm directement au niveau de la connexion arrière de l’appareil Max. 10 mm x 50 mm (2x) au niveau de l’épanouisseur arrière |
| Section raccordable (câble/conducteur monobrin en cuivre) |
16 mm² (1x) directement au niveau de la connexion arrière de l’appareil
16 mm² (2x) directement au niveau de la connexion arrière de l’appareil 16 mm² (2x) au niveau de la borne à cage 16 mm² (1x) au niveau de la borne à tunnel 300 mm² (2x) au niveau de l’épanouisseur arrière |
| Section raccordable (câble/conducteur multibrin en cuivre) |
35 mm² - 240 mm² (1x) à la borne à cage
50 mm² - 240 mm² (2x) au niveau de la borne à tunnel à 2 trous 25 mm² - 240 mm² (1x) directement au niveau de la connexion arrière de l’appareil 25 mm² - 240 mm² (2x) directement au niveau de la connexion arrière de l’appareil 25 mm² - 120 mm² (2x) à la borne à cage 16 mm² - 185 mm² (1x) au niveau de la borne à tunnel à 1 trou |
| Section raccordable (bande de cuivre) |
Max. 8 segments de 24 mm x 1 mm (2x) au niveau de la borne à cage
Max. 10 segments de 24 mm x 1 mm + 5 segments de 24 mm x 1 mm 10 segments de 50 mm x 1 mm (2x) au niveau de l’épanouisseur arrière Min. 6 segments de 16 mm x 0,8 mm au niveau de la connexion arrière (perforée) Max. 10 segments de 32 mm x 1 mm + 5 segments de 32 mm x 1 mm au niveau de la connexion arrière (perforée) Min. 6 segments de 16 mm x 0,8 mm au niveau de la borne à cage |