Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

259489
NZM1-XUL220-250DC

Déclencheur à manque de tension Eaton Moeller series NZM, 220-250 VDC, pour NZM1, L

Spécifications générales

Nom du produit
Déclencheur à manque de tension Eaton Moeller series NZM
Numéro de catalogue
259489
EAN
4015082594893
Longueur du produit
37 mm
Hauteur du produit
66 mm
Largeur du produit
32 mm
Poids du produit
0.044 kg
Conformité
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certifications 
CE marking
CSA-C22.2 No. 5-09
UL (File No. E140305)
UL listed
Certifié CSA
UL (Category Control Number DIHS)
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
CSA (File No. 22086)
IEC60947
Code de modèle
NZM1-XUL220-250DC

Programme de livraison

Cadre
NZM1
Fonctionnalités spéciales
  • Coupure instantanée du disjoncteur NZM ou de l’interrupteur-sectionneur N lorsque la tension de commande chute en dessous de 35 – 70 % US.
  • Conçu pour être utilisé avec les dispositifs d'arrêt d'urgence connectés à un bouton d'arrêt d'urgence.
  • Lorsque le déclencheur à manque de tension est hors tension, la sécurité contre le contact des contacts principaux du disjoncteur est assurée en cas d’essais d’enclenchement.
  • Les déclencheurs à manque de tension ne peuvent pas être installés en même temps que le contact auxiliaire à action avancée NZM...-XHIV... ou le déclencheur à émission de tension NZM...-XA....
Adapté à
Sectionneur
Type
Déclencheur à manque de tension
Utilisé avec
NZM1(-4), N(S)1(-4)

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.

Technical data - electrical

Tension d’ouverture du déclencheur à manque de tension AC/DC - max.
0,7 x Us
Tension d’ouverture du déclencheur à manque de tension AC/DC - min.
0,35 x Us
Type de raccordement électrique
Bornes à boulon
Durée minimale d'impulsion - max
15 ms
Durée minimale d'impulsion - min
10 ms
Consommation d’appel en CA (déclencheur à manque de tension)
1.5 VA
Consommation d’appel en CC (déclencheur à manque de tension)
0.8 W
Consommation
1,5 VA (AC)
0,8 W (DC)
Tension nominale d'alimentation de commande
220 - 250 V DC
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - max.
250 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - min.
220 V
Tension de commande nominale (contacts relais)
250 V DC
220 V DC
Temps de réaction
19 ms
Plage de fonctionnement - max
1.1
Plage de fonctionnement - min.
0.85
Type de tension
CA

Technical data - mechanical

Type de connexion
Avec câble de connexion de 3 m au lieu d’une terminaison à vis
Nombre de contacts (inverseurs)
0
Nombre de contacts (normalement fermés)
0
Nombre de contacts (normalement ouverts)
0
Fonctionnalités spéciales
  • Coupure instantanée du disjoncteur NZM ou de l’interrupteur-sectionneur N lorsque la tension de commande chute en dessous de 35 – 70 % US.
  • Conçu pour être utilisé avec les dispositifs d'arrêt d'urgence connectés à un bouton d'arrêt d'urgence.
  • Lorsque le déclencheur à manque de tension est hors tension, la sécurité contre le contact des contacts principaux du disjoncteur est assurée en cas d’essais d’enclenchement.
  • Les déclencheurs à manque de tension ne peuvent pas être installés en même temps que le contact auxiliaire à action avancée NZM...-XHIV... ou le déclencheur à émission de tension NZM...-XA....

Technical data - mechanical - terminals

Section raccordable (conducteur monobrin/flexible)
0.75 mm² - 2.5 mm² (1x) au niveau du déclencheur à émission de tension avec embout
0.75 mm² - 2.5 mm² (2x) au niveau du déclencheur à émission de tension avec embout
18 - 14 AWG (2x) pour les déclencheurs à manque de tension, retard à la chute
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) pour les déclencheurs à manque de tension, retard à la chute avec embout
0,75 mm² - 2,5 mm² (2x) pour les déclencheurs à manque de tension, retard à la chute avec embout
18 - 14 AWG (2x) au niveau du déclencheur à émission de tension
18 - 14 AWG (1x) au niveau du déclencheur à émission de tension
18 - 14 AWG (1x) pour les déclencheurs à manque de tension, retard à la chute

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.