Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

259752
NZM2/3-XA12AC/DC

Déclencheur à émission de tension Eaton Moeller series NZM, 12 VAC/DC pour NZM2/3

Spécifications générales

Nom du produit
Déclencheur à émission de tension Eaton Moeller series NZM
Numéro de catalogue
259752
EAN
4015082597528
Longueur du produit
42 mm
Hauteur du produit
90 mm
Largeur du produit
30 mm
Poids du produit
0.094 kg
Conformité
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certifications 
CSA (Class No. 1437-01)
CSA (File No. 22086)
IEC60947
UL (File No. E140305)
UL listed
UL489
UL (Category Control Number DIHS)
CSA-C22.2 No. 5-09
CE marking
Certifié CSA
Code de modèle
NZM2/3-XA12AC/DC

Programme de livraison

Cadre
NZM2/3
Fonctionnalités spéciales
  • Déclenchement du disjoncteur sous l’effet d’une impulsion ou d’un signal permanent.
  • Lorsque le déclencheur à émission de tension est passant, la sécurité contre le contact des contacts principaux du disjoncteur est assurée en cas d’essais d’enclenchement.
  • Les déclencheurs à émission de tension ne peuvent pas être montés en même temps qu'un contact auxiliaire à action avancée NZM...-XHIV... ou un déclencheur à manque de tension NZM...-XU...
Adapté à
Sectionneur
Type
  • Accessoires
  • Déclencheur à émission de tension
Utilisé avec
NZM2(-4), N(S)2(-4)
NZM3(-4), N(S)3(-4)

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.

Technical data - electrical

Type de raccordement électrique
Bornes à boulon
Fréquence nominale
50 Hz / 60 Hz / 200 Hz / 400 Hz, DC (déclencheur à émission de tension)
Durée minimale d'impulsion - max
15 ms
Durée minimale d'impulsion - min
10 ms
Consommation d’appel (déclencheur à émission de tension)
2,5 VA/W
Tension nominale d'alimentation de commande
12 V AC/DC
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max.
12 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min.
12 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max.
12 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min.
12 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - max.
12 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - min.
12 V
Tension de commande nominale (contacts relais)
12 V AC
12 V DC
Temps de réaction
20 ms
Temps de travail - max
Tension d'alimentation nominale
0.7 - 1.1 x Us
Tension nominale en AC (x Us) - max.
1.1
Tension nominale en AC (x Us) - min.
0.7
Type de tension
CA/DC

Technical data - mechanical

Type de connexion
Avec borne à boulon
Nombre de contacts (inverseurs)
0
Nombre de contacts (normalement fermés)
0
Nombre de contacts (normalement ouverts)
0
Fonctionnalités spéciales
  • Déclenchement du disjoncteur sous l’effet d’une impulsion ou d’un signal permanent.
  • Lorsque le déclencheur à émission de tension est passant, la sécurité contre le contact des contacts principaux du disjoncteur est assurée en cas d’essais d’enclenchement.
  • Les déclencheurs à émission de tension ne peuvent pas être montés en même temps qu'un contact auxiliaire à action avancée NZM...-XHIV... ou un déclencheur à manque de tension NZM...-XU...

Technical data - mechanical - terminals

Section raccordable (conducteur monobrin/flexible)
0.75 mm² - 2.5 mm² (2x) au niveau du déclencheur à émission de tension avec embout
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) pour les déclencheurs à manque de tension, retard à la chute avec embout
18 - 14 AWG (1x) au niveau du déclencheur à émission de tension
0.75 mm² - 2.5 mm² (1x) au niveau du déclencheur à émission de tension avec embout
18 - 14 AWG (2x) pour les déclencheurs à manque de tension, retard à la chute
0,75 mm² - 2,5 mm² (2x) pour les déclencheurs à manque de tension, retard à la chute avec embout
18 - 14 AWG (1x) pour les déclencheurs à manque de tension, retard à la chute
18 - 14 AWG (2x) au niveau du déclencheur à émission de tension

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.