Pièces de distribution Eaton. Sectionneur pour fusibles à couteaux, 25A, 1 p
| Nom du produit |
Accessoires pour tableau de distribution Eaton
|
| Numéro de catalogue |
263136
|
| EAN |
4015082631369
|
| Longueur du produit |
88 mm
|
| Hauteur du produit |
77 mm
|
| Largeur du produit |
27 mm
|
| Poids du produit |
0.147 kg
|
| Conformité |
RoHS conform
|
| Code de modèle |
Z-SLS/CEK25/1
|
| Intensité du courant |
25 A
|
| Cadre |
Dimension frontale standard : 45 mm
|
| Degré de pollution |
3
|
| Équipement de dissipation thermique, en fonction du courant |
3,7 W
|
| Tension nominale (Ue) - max. |
230 V
|
| Pouvoir assigné de fermeture en court-circuit jusqu'à 690 V 50/60 Hz |
50 kA
|
| Courant assigné ininterrompu (Iu) |
25 A
|
| Puissance dissipée statique, dépendante du courant |
0 W
|
| Bornes |
Bornes à vis
|
| Tension nominale en AC |
50 à 230 VAC
|
| Tension nominale en DC |
50 à 110 VDC
|
| Nombre de pôles |
Unipolaire
|
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
6 kV
|
| Degré de protection |
IP20
|
| Courant assigné ininterrompu (Iu) à la section max. |
25 A
|
| Catégorie de commutation |
AC 22 B, DC 21 B
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
40 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Perte thermique par contact sur Ie |
0.5 W
|
| Largeur de l'enveloppe |
86 mm
|
| Dissipation thermique par contact avec cartouche fusible à l’Ie |
3.7 W
|
| Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant |
3.7 W
|
| Taille de construction |
D02
|
| Fonctions |
Sectionneur pour fusibles à couteaux Z-SLS/CEK…SP
|
| Catégorie de surtension |
IV
III |
| Cartouche fusible |
D02 : 25 – 63 A; D01 : 10 – 16 A
|
| Mode de pose |
Fixation rapide pour profilé chapeau IEC/EN 60715
|
| Courant assigné d’emploi (Ie) |
25 A
|
| Tension nominale |
230 V AC
|
| Comportement à la flamme (UL) |
V0, test au fil incandescent 960 °C (UL94)
|
| Type |
Matériel pour fusibles
|
| Fonctionnalités spéciales |
|
| Largeur de montage |
27 mm par pôle (1,5 nombre de modules)
|
| Section raccordable (câble monobrin) |
1,5 mm² - 35 mm²
|
| Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
25 A
|