Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

267453
PFGM-25/4/003-A

Eaton Moeller series xPole – PFGM RCCB. Interrupteur différentiel, 25A, tétrapolaire, 30mA, type A

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller series xPole - PFGM RCCB
Numéro de catalogue
267453
EAN
4015082674533
Longueur du produit
76 mm
Hauteur du produit
80 mm
Largeur du produit
70 mm
Poids du produit
0.32 kg
Conformité
RoHS conform
Certifications 
IEC/EN 61008
Code de modèle
PFGM-25/4/003-A

Spécifications du produit

Utilisé avec
KLV-TC-4 276241 (boîtier compact)
Z-FW/LP 248296 (Réenclencheur automatique)
Z-RC/AK-4TE 101062 (jeu de capots d’étanchéité)
Intensité du courant
25 A
Tension d'alimentation nominale
230 V AC / 400 V AC
Fonction
produits auxiliaires associables
Disjoncteurs différentiels
Accessoires requis
Z-HK 248432
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Équipé de :
Interlocking device
IS/SPE-1TE 101911
Cadre
45 mm
Fréquence nominale
50 Hz
Degré de pollution
2
Longévité mécanique
20 000 manœuvres
Mode de pose
Rail DIN
Fixation rapide par 2 positions à accrochage pour profilé chapeau IEC/EN 60715
Résistance climatique
25 à 55 °C/90 à 95 % d’humidité relative selon CEI 60068-2
Équipement de dissipation thermique, en fonction du courant
3,1 W
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
Courant assigné de courte durée admissible (lw)
10 kA
Surcharge du fusible auxiliaire autorisée - max.
25 A gG/gL
Largeur d’encastrement (nombre d’unités)
70 mm (4 SU)
Épaisseur de matériau de barres
0,8 mm - 2 mm
Résistance aux courts-circuits
63 A (fusible auxiliaire max. admissible)
Capots des bornes
Protection contre le contact des doigts et de la main, DGUV VS3, EN 50274
Bornes (supérieures et inférieures)
Bornes à cage et à vis
Plage de test du circuit
340 V AC - 456 V AC
Température ambiante de fonctionnement - max.
55 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Profondeur de montage
69.5 mm
Section des conducteurs raccordables (câbles multiples) - max.
16 mm²
Section des conducteurs raccordables (fils multiples) - min.
1.5 mm²
Section des conducteurs raccordables (monobrin) - max.
35 mm²
Section des conducteurs raccordables (monobrin) - min.
1.5 mm²
Courant nominal de défaut
30 mA
Pouvoir d'émission de puissance dissipée
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant
0 W
Température de stockage et de transport autorisée - max.
60 °C
Température de stockage et de transport autorisée - min.
-35 °C
Degré de protection
IP20, IP40 avec boîtier adapté
IP20
Tenue aux chocs
courant de crête conditionnel 250 A
Nombre de pôles
4 pôles
Type de courant de fuite
A
Durée de vie électrique
4 000 manœuvres
Type
  • PFGM
  • Interrupteurs différentiels
  • Type A
Fonctionnalités spéciales
  • La température maximale de fonctionnement est de 55 °C : À partir de 40 °C, le courant assigné ininterrompu max. admissible diminue de 3 % par 1 °C
  • Contact de signal de déclenchement pour montage ultérieur Z-NHK 248434
Application
  • Application triphasée sans N (phase-phase 400V CA) non autorisée
  • Disjoncteur de courant résiduel pour applications résidentielles et commerciales
  • xPole - Appareillage pour applications résidentielles et commerciales
Type de sensibilité
Sensible au courant pulsé
Courant assigné par défaut - max.
0.03 A
Courant assigné de défaut - min.
0.03 A
Tension assignée d'isolement (Ui)
440 V
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
25 A
Tension nominale (Ue) - max.
400 V
Pouvoir résiduel assigné de fermeture et de coupure
500 A
Puissance dissipée statique, dépendante du courant
0 W
Tenue au courant de choc
0.25 kA
Largeur d’espacement selon le nombre de modules
4
Type de tension
AC
Section raccordable (fil monobrin)
1,5 mm² - 35 mm²
Temps de déclenchement
Non-retardé
Tenue assignée aux courts-circuits
10 kA
Section raccordable (câble multibrin)
16 mm² (2x)
Numéro RAL
7035
Couleur
Gray

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.