Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

276326
Model Code: DILA-40(110V50HZ,120V60HZ)

Eaton Moeller® series DILA Contacteur auxiliaire, 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, 4 F, Bornes à vis, avec bobine à courant alternatif

Spécifications générales

Nom du produit
Contacteurs auxiliaires DILA Moeller® series Eaton
Numéro de catalogue
276326
EAN
4015082763268
Longueur du produit
75 mm
Hauteur du produit
68 mm
Largeur du produit
45 mm
Poids du produit
0.237 kg
Certifications 
EN 60947-5-1
CE
UL
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-03
VDE 0660
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA File No.: 012528
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
Code de modèle
DILA-40(110V50HZ,120V60HZ)

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement - max.
60 °C
Température ambiante de stockage - max.
80 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
25 °C
Température ambiante de stockage - min.
40 °C
Résistance climatique
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme CEI 60068-2-78
Chaleur humide cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30

Communication

Connexion au module SmartWire-DT
Non

Contacts

Numéro de code
40D
Fiabilité des contacts
λ < 5 x 1/10⁷ (une défaillance sur 2 000 000 manœuvres pour Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
λ < 5 x 1/10⁷ (une défaillance sur 2 000 000 manœuvres à Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Nombre de contacts auxiliaires (inverseurs)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
4
Nombre de contacts (normalement fermés)
0
Nombre de contacts (normalement ouverts)
4

Vérification de la conception

10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l’appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage500 000doit être évalué.manœuvres
10.2.6 Essai de choc
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0.5 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
15.5 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
1.4 W

Caractéristiques électriques

Courant thermique conventionnel ith à 60 °C (tripolaire, ouvert)
16 A
Tension assignée d'isolement (Ui)
690 V
Courant assigné d'emploi (Ie)
3 A sous 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (avec 1 contact en série)
4 A à 60 V, DC L/R ≤ 50 ms (avec 3 contacts en série)
6 A à 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (avec 3 contacts en série)
6 A à 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (avec 1 contact en série)
1 A à 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (avec 1 contact en série)
10 A à 24 V,DC L/R ≤ 15 ms (avec 1 contact en série)
10 A à 60 V ,DC L/R ≤ 15 ms (avec 2 contacts en série)
1 A à 220 V, DC L/R ≤ 50 ms (avec 3 contacts en série)
4 A à 24 V, DC L/R ≤ 50 ms (avec 3 contacts en série)
5 A à 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (avec 3 contacts en série)
2 A à 110 V, DC L/R ≤ 50 ms (avec 3 contacts en série)
16 A
Courant assigné d'emploi (Ie) en AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
4 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-15, 500 V
1.5 A
Tension nominale (Ue) en AC - max.
690 V
Sécurité de l'isolation
400 V AC, Entre les contacts auxiliaires, Conforme norme EN 61140
400 V AC, Entre la bobine et les contacts auxiliaires, selon EN 61140
Protection nominale contre les courts-circuits sans soudure
10 A gG/gL, 500 V, Max. Fusible, Contacts
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale)
15 A, 600 V CA, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote)
P300, avec bobine DC (UL/CSA)
A600, avec bobine AC (UL/CSA)

Features & functions

Fonction
Contacts liés positivement conformes à la norme EN 60947-5-1 Annexe L, y compris le module de contacts auxiliaires
Équipé de :
Positive operation contacts

Généralités

Application
Contacteurs auxiliaires
Raccordement
Bornes à vis
Degré de protection
IP20
Longévité mécanique
20 000 000 de manœuvres (bobine AC)
Mode de pose
Rail/vis DIN
Fréquence de fonctionnement
9 000 manœuvres/heure
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
Contacteurs auxiliaires DILA
Protection
Protection des doigts et du dos de la main, Protection contre les contacts directs en cas d'actionnement par l'avant (EN 50274)
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
8 000 VAC
Résistance aux chocs
5 g, Contact auxiliaire O, Appareil de base avec module de contact auxiliaire, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
7 g, Contact auxiliaire F, Appareil de base avec module de contacts auxiliaires, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
Type de tension
CA

Système magnétique

Facteur de marche
100 %
Tension d'appel
0,8 - 1,1 V AC x UC (plage de fonctionnement - bobine à 1 tension 50 Hz et bobine à deux tensions 50 Hz, 60 Hz)
Consommation d’appel, 50 Hz
24 VA, AC, Bobine 50 Hz et bobine à double fréquence 50/60 Hz
Consommation d’appel, 60 Hz
24 VA, AC, Bobine 50 Hz et bobine à double fréquence 50/60 Hz
Consommation de maintien, 50 Hz
3,4 VA, AC, Bobine 50 Hz et bobine à double fréquence 50/60 Hz
1,4 W, AC, Bobine 50 Hz et bobine à double fréquence 50/60 Hz
Consommation de maintien, 60 Hz
1,4 W, AC, Bobine 50 Hz et bobine à double fréquence 50/60 Hz
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max.
110 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min.
110 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max.
120 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min.
120 V
Temps de commutation (av AC, contacts à fermeture, temps de fermeture) max.
21 ms
Temps de commutation (av AC, contacts à fermeture, temps de fermeture) min.
15 ms
Temps de commutation (avec AC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) max.
18 ms
Temps de commutation (avec AC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) min.
9 ms

Sections raccordables

Taille de vis
M3.5, borne à vis
Taille de tournevis
0.8 x 5,5/1 x 6 mm, Borne à vis, Tournevis standard
2, borne à vis, tournevis Pozidriv
Longueur à dénuder (câble principal)
10 mm
Section raccordable (fil flexible avec embout)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Bornes à vis
1 x (0,75 - 2,5) mm², Bornes à vis
Section raccordable (monobrin)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Bornes à vis
1 x (0,75 - 4) mm², Bornes à vis
Section raccordable (AWG monobrin/multibrin)
18 - 14, Bornes à vis

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.