Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

276414
DILA-22(24VDC)

Eaton Moeller® series DILA Contacteur auxiliaire, 24 V DC, 2 F, 2 O, Bornes à vis, avec bobine à courant continu

Spécifications générales

Nom du produit
Contacteurs auxiliaires DILA Moeller® series Eaton
Numéro de catalogue
276414
EAN
4015082764142
Longueur du produit
75 mm
Hauteur du produit
68 mm
Largeur du produit
45 mm
Poids du produit
0.294 kg
Certifications 
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
UL 508
CE
UL
UL File No.: E29184
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA File No.: 012528
EN 60947-5-1
VDE 0660
Code de modèle
DILA-22(24VDC)

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement - max.
60 °C
Température ambiante de stockage - max.
80 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
25 °C
Température ambiante de stockage - min.
40 °C
Résistance climatique
Exposition à l’humidité en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78
Chaleur humide cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30

Communication

Connexion au module SmartWire-DT
En combinaison avec le module contacteur DIL-SWD SmartWire DT
Oui

Contacts

Numéro de code
22E
Fiabilité des contacts
λ < 5 x 1/10⁷ (une défaillance sur 2 000 000 manœuvres pour Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
λ < 5 x 1/10⁷ (une défaillance sur 2 000 000 manœuvres à Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Nombre de contacts auxiliaires (inverseurs)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
2
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
2
Nombre de contacts (normalement fermés)
2
Nombre de contacts (normalement ouverts)
2

Vérification de la conception

10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
1 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
15.5 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
3 W

Caractéristiques électriques

Courant thermique conventionnel ith à 60 °C (tripolaire, ouvert)
16 A
Tension assignée d'isolement (Ui)
690 V
Courant assigné d'emploi (Ie)
2 A à 110 V, DC L/R ≤ 50 ms (avec 3 contacts en série)
6 A à 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (avec 3 contacts en série)
6 A à 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (avec 1 contact en série)
3 A à 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (avec 1 contact en série)
1 A à 220 V, DC L/R ≤ 50 ms (avec 3 contacts en série)
10 A à 24 V,DC L/R ≤ 15 ms (avec 1 contact en série)
10 A à 60 V ,DC L/R ≤ 15 ms (avec 2 contacts en série)
5 A à 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (avec 3 contacts en série)
1 A à 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (avec 1 contact en série)
4 A à 24 V, DC L/R ≤ 50 ms (avec 3 contacts en série)
4 A à 60 V, DC L/R ≤ 50 ms (avec 3 contacts en série)
16 A
Courant assigné d'emploi (Ie) en AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
4 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-15, 500 V
1.5 A
Tension nominale (Ue) en AC - max.
690 V
Sécurité de l'isolation
400 V AC, Entre les contacts auxiliaires, Conforme norme EN 61140
400 V AC, Entre la bobine et les contacts auxiliaires, selon EN 61140
Protection nominale contre les courts-circuits sans soudure
10 A gG/gL, 500 V, max. Fusible, Contacts
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote)
P300, avec bobine DC (UL/CSA)
A600, avec bobine AC (UL/CSA)

Features & functions

Fonction
Contacts liés positivement conformes à la norme EN 60947-5-1 Annexe L, y compris le module de contacts auxiliaires
Équipé de :
Module de protection
Positive operation contacts
Module de protection intégré

Généralités

Application
Contacteurs auxiliaires
Raccordement
Bornes à vis
Degré de protection
IP20
Longévité mécanique
20.000.000 de manœuvres (bobine DC)
Mode de pose
Rail/vis DIN
Fréquence de fonctionnement
9 000 manœuvres/heure
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
Contacteurs auxiliaires DILA
Protection
Protection des doigts et du dos de la main, Protection contre les contacts directs en cas d'actionnement par l'avant (EN 50274)
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6000 V CA
Résistance aux chocs
5 g, Contact auxiliaire O, Appareil de base avec module de contact auxiliaire, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
7 g, Contact auxiliaire F, Appareil de base avec module de contacts auxiliaires, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
Type de tension
DC

Système magnétique

Facteur de marche
100 %
Tension d'appel
0,7 - 1,3 V DC x Uc (à 24 V : sans module de contacts auxiliaires et à température ambiante de + 40 °C)
0,8 - 1,1 V DC x Uc
Consommation (appel) en DC
2.6 W
Consommation (maintien) en DC
2.6 W
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - max.
24 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - min.
24 V
Temps de commutation (av DC, contacts à fermeture, temps de fermeture) max.
31 ms
Temps de commutation (avec DC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) max.
12 ms
Plage de fonctionnement
DC lissé, ponts redresseurs 3p ou redressement double alternance lissé

Sections raccordables

Taille de vis
M3.5, borne à vis
Taille de tournevis
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Borne à vis, Tournevis standard
2, borne à vis, tournevis Pozidriv
Longueur à dénuder (câble principal)
10 mm
Section raccordable (fil flexible avec embout)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Bornes à vis
1 x (0,75 - 2,5) mm², Bornes à vis
Section raccordable (monobrin)
1 x (0,75 - 4) mm², Bornes à vis
2 x (0,75 - 2,5) mm², Bornes à vis
Section raccordable (AWG monobrin/multibrin)
18 - 14, Bornes à vis
Couple de serrage
1,2 Nm, Bornes à vis

Exporter les spécifications du produit