Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

276585
DILM7-01(230V50HZ,240V60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Contacteur de puissance, 3 pôles, 380 V 400 V 3 kW, 1 O, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, avec bobine AC, Bornes à vis DILM7-01(230V50HZ,240V60HZ)

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series DILM Contacteur de puissance
Numéro de catalogue
276585
EAN
4015082765859
Longueur du produit
75 mm
Hauteur du produit
68 mm
Largeur du produit
45 mm
Poids du produit
0.24 kg
Certifications 
IEC/EN 60947-4-1
VDE 0660
UL File No.: E29096
UL Category Control No.: NLDX
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
CE
UL 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
UL
CSA
Notes de catalogue
Contacts conformes à la norme EN 50012
Code de modèle
DILM7-01(230V50HZ,240V60HZ)

Conditions ambiantes et mécaniques

Résistance aux chocs
5 g, Contact auxiliaire O, Mécanique, conformément à la norme IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
7 g, Contact auxiliaire F, Mécanique, conformément à la norme IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
3,4 g, Contact auxiliaire F, Mécanique, conformément à la norme IEC/EN 60068-2-27 en cas de montage sur table, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
3,4 g, Contact auxiliaire O, Mécanique, conformément à la norme IEC/EN 60068-2-27 en cas de montage sur table, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
10 g, Contact principal à fermeture, Mécanique, conformément à la norme IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
5,7 g, Contact principal à fermeture, Mécanique, conformément à la norme IEC/EN 60068-2-27 en cas de montage sur table, Choc demi-sinusoïdal 10 ms

Conditions environnementales

Altitude
2000 m max.
Température ambiante de fonctionnement - max.
60 °C
Température ambiante de stockage - max.
80 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-25 °C
Température ambiante de stockage - min.
-40 °C
Résistance climatique
Chaleur humide const., IEC 60068-2-78.
Chaleur humide cycl., IEC 60068-2-30

Communication

Connexion au module SmartWire-DT
Non

Contacts

Nombre de contacts principaux (contact à fermeture)
3
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
1
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
0
Nombre de contacts (normalement fermés)
1
Nombre de contacts (à ouverture) en tant que contacts principaux
0

Courant thermique conventionnel lth

Courant thermique conventionnel ith (unipolaire, fermé)
45 A
Courant thermique conventionnel ith (tripolaire, fermé)
18 A
Courant thermique conventionnel ith à 55 °C (tripolaire, ouvert)
21 A
Courant thermique conventionnel ith à 60 °C (tripolaire, ouvert)
20 A
Courant thermique conventionnel ith des contacts principaux (unipolaire, ouvert)
50 A

Vérification de la conception

10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0.1 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
7 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
1.4 W

Caractéristiques électriques

Pouvoir de coupure assigné à 220/230 V
70 A
Pouvoir de coupure assigné à 380/400 V
70 A
Pouvoir de coupure assigné à 500 V
50 A
Pouvoir de coupure assigné à 660/690 V
40 A
Tension assignée d'isolement (Ui)
690 V
Pouvoir assigné de fermeture jusqu'à 690 V (cps phi à IEC/EN 60947)
112 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
22 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
7 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
7 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-3, 440 V
7 A
Courant assigné d'emploi CA-3, 500 V
5 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 660 V, 690 V
4 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
5 A
Courant de fonctionnement nominal AC-4, 440 V
5 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-4, 500 V
4.5 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-4, 660 V, 690 V
4 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-1, 110 V
20 A
Courant assigné d'emploi Ie DC-1, 220 V
15 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-1, 60 V
20 A
Puissance assignée d'emploi AC-3, 240 V, 50 Hz
2.2 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz
3 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 415 V, 50 Hz
4 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 440 V, 50 Hz
4.5 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 500 V, 50 Hz
3.5 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 690 V, 50 Hz
3.5 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 220/230 V, 50 Hz
1 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 240 V, 50 Hz
1.5 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 415 V, 50 Hz
2.3 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 440 V, 50 Hz
2.4 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 500 V, 50 Hz
2.5 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 660/690 V, 50 Hz
2.9 kW
Tension nominale (Ue) en AC - max.
690 V

Compatibilité électromagnétique (CEM)

Émissions
Selon la norme EN 60947-1
Immunité aux interférences
Selon la norme EN 60947-1

Features & functions

Équipé de :
Contact miroir
Nombre de pôles
Tripolaire

Généralités

Application
Contacteurs pour moteurs
Raccordement
Bornes à vis
Degré de protection
IP20
Longévité mécanique
10.000.000 de manœuvres (bobine AC)
Fréquence de fonctionnement
9000 manœuvres mécaniques/h (bobine AC)
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
Contacteurs de puissance
Protection
Protection des doigts et du dos de la main, Protection contre les contacts directs en cas d'actionnement par l'avant (EN 50274)
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
8 000 V AC
Résistance par pôle
2.5 mΩ
Adapté à
Moteurs de classe de rendement IE3 également
Catégorie d'utilisation
AC-4 : Moteurs à cage : démarrage, raccordement, inversion, approche lente
AC-3 : Moteurs à cage : démarrage, arrêt en cours de fonctionnement
AC-1 : Charges non inductives ou inductives faibles, fours à résistance
Type de tension
AC
Taille du châssis
FS1

Système magnétique

Durée d'arc
10 ms
Tension d'ouverture
Avec bobine AC : 0,6 - 0,3 x UC, Avec bobine CA
Facteur de marche
100 %
Tension d'appel
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Consommation d’appel, 50 Hz
24 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, en 50 Hz
Consommation d’appel, 60 Hz
30 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, en 60 Hz
Consommation de maintien, 50 Hz
1,4 W, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, en 50 Hz
3,4 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, en 50 Hz
Consommation de maintien, 60 Hz
4,4 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, en 60 Hz
1,4 W, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, en 60 Hz
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max.
230 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min.
230 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max.
240 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min.
240 V
Temps de commutation (av AC, contacts à fermeture, temps de fermeture) max.
21 ms
Temps de commutation (av AC, contacts à fermeture, temps de fermeture) min.
15 ms
Temps de commutation (avec AC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) max.
18 ms
Temps de commutation (avec AC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) min.
9 ms

Puissance assignée d'emploi

Puissance assignée du moteur à 115/120 V, 60 Hz, monophasée
0.25 HP
Puissance assigné du moteur à 200/208 V, 60 Hz, triphasée
1.5 HP
Puissance assignée du moteur à 230/240 V, 60 Hz, monophasée
1 HP
Puissance moteur assignée de 230/240 V, 60 Hz, triphasée
2 HP
Puissance moteur attribuée de 460/480 V, 60 Hz, triphasée
3 HP
Puissance moteur assignée de 575/600 V, 60 Hz, triphasée
5 HP

Sécurité

Sécurité de l'isolation
400 V AC, Entre la bobine et les contacts,, conforme norme EN 61140
400 V AC, Entre les contacts, conforme norme EN 61140

Résistance aux courts-circuits

Courant nominal de court-circuit (carac. nominales de base)
5 kA, Fusible 25 A max., CCCN (UL/CSA)
5 kA, Disjoncteur de 25 A max., CCCN (UL/CSA)
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 480 V)
100 kA, Fusible de classe J de 20 A max., CCCN (UL/CSA)
30 kA, Fusible de classe RK5 de 25 A max., CCCN (UL/CSA)
65 kA, Disjoncteur de 16 A max., CCCN (UL/CSA)
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 600 V)
100 kA, Fusible de classe J de 20 A max., CCCN (UL/CSA)
30 kA, Fusible de classe RK5 de 25 A max., CCCN (UL/CSA)
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 1) 400 V
35 A gG/gL
Protection nom. contre court-circuit (coordination type 1) 690 V Multiligne
20 A gG/gL
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 2) 400 V
20 A gG/gL
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 2) 690 V
16 A gG/gL

Valeurs nominales pour usages spéciaux

Carac nominales d'usage spécial des carac nominales d'usage défini
42 A, LRA 480 V 60 Hz triphasé, 100 000 cycles (norme UL 1995, UL/CSA)
7 A, FLA 480 V 60 Hz triphasé, 100 000 cycles (norme UL 1995, UL/CSA)
Carac nominales d'application spéciale de commande d'ascenseur
2 HP, 480 V 60 Hz triphasé, (UL/CSA)
1,5 HP, 240 V 60 Hz triphasé, (UL/CSA)
6 A, 240 V 60 Hz triphasé, (UL/CSA)
3.4 A, 480 V 60 Hz triphasé, (UL/CSA)
3,7 A, 200 V 60 Hz triphasé, (UL/CSA)
3 HP, 600 V 60 Hz triphasé, (UL/CSA)
0,75 HP, 200 V 60 Hz triphasé, (UL/CSA)
3,9 A, 600 V 60 Hz triphasé, (UL/CSA)
Carac nominales d'usage spé. de comm. de réfrigération (CSA seul)
10 A, Courant à pleine charge 480V 60 Hz triphasé ; (CSA)
10 A, Courant à pleine charge 600V 60 Hz triphasé ; (CSA)
60 A, Courant rotors bloqués 480V 60 Hz triphasé ; (CSA)
60 A, Courant rotors bloqués 600V 60 Hz triphasé ; (CSA)
Carac. nominales d'usage spécial du chauffage d'air de résistance
12 A, 480 V 60 Hz triphasé, 277 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
12 A, 600 V 60 Hz triphasé, 347 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
Carac nominales d'usage spécial des lampes à incandescence au tungstène
14 A, 480 V 60 Hz triphasé, 277 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
14 A, 600 V 60 Hz triphasé, 347 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
Carac nominales d'usage spécial des lampes à décharge électrique à ballast
12 A (600 V 60 Hz triphasé, 347 V 60 Hz monophasé)
12 A (480 V 60 Hz triphasé, 277 V 60 Hz monophasé)

Pouvoir de coupure

Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote)
A600, Actionné par un courant alternatif (UL/CSA)
P300, Commande à courant continu (UL/CSA)
Puissance d'interruption (contacts principaux, utilisation gén.)
20 A, Puissance assignée d’emploi maximale (UL/CSA)

Sections raccordables

Taille de vis
M3.5, borne à vis
Taille de tournevis
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Vis de borne, Tournevis pour vis à fente
2, Vis de borne, Tournevis Pozidriv
Longueur à dénuder (câblage de commande)
10 mm
Longueur à dénuder (câble principal)
10 mm
Section raccordable (monobrin)
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 4) mm²
Couple de serrage
1,2 Nm, Bornes à vis
Section raccordable (fil flexible avec embout)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm²
Section raccordable (AWG monobrin/multibrin)
Unique 18, - 10, Double 18, - 14

Exporter les spécifications du produit

eCAD model

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.