Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

277898

Eaton Moeller® series DILM Contacteur de puissance, 3 pôles, 380 V 400 V 30 kW, 24 V 50/60 Hz, avec bobine AC, Bornes à vis

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series DILM Contacteur de puissance
Numéro de catalogue
277898
EAN
4015082778989
Longueur du produit
132.1 mm
Hauteur du produit
115 mm
Largeur du produit
55 mm
Poids du produit
0.872 kg
Certifications 
CE
CSA File No.: 012528
UL
UL 60947-4-1
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL Category Control No.: NLDX
CSA
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E29096
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
Notes de catalogue
Contacts conformes à la norme EN 50012
Code de modèle
DILM65(24V50/60HZ)

Conditions ambiantes et mécaniques

Résistance aux chocs
10 g, Contact principal F, Mécanique, conformément à la norme IEC/EN 60068-2-27 en cas de montage sur table, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
10 g, Contact principal F, mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, choc demi-sinusoïdal 10 ms
5 g, Contact auxiliaire O, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
7 g, Contact auxiliaire F, Mécanique, conformément à la norme IEC/EN 60068-2-27 en cas de montage sur table, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
5 g, Contact auxiliaire O, Mécanique, conformément à la norme IEC/EN 60068-2-27 en cas de montage sur table, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
7 g, Contact auxiliaire F, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms

Conditions environnementales

Altitude
Max. 2000 m
Température ambiante de fonctionnement - max.
60 °C
Température ambiante de stockage - max.
80 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-25 °C
Température ambiante de stockage - min.
-40 °C
Résistance climatique
Chaleur humide cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30
Chaleur humide constante, conforme à la norme IEC 60068-2-78

Communication

Connexion au module SmartWire-DT
Non

Contacts

Nombre de contacts principaux (contact à fermeture)
3
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
0
Nombre de contacts (à ouverture) en tant que contacts principaux
0

Courant thermique conventionnel lth

Courant thermique conventionnel ith (unipolaire, fermé)
180 A
Courant thermique conventionnel ith (tripolaire, fermé)
72 A
Courant thermique conventionnel ith à 55 °C (tripolaire, ouvert)
83 A
Courant thermique conventionnel ith à 60 °C (tripolaire, ouvert)
80 A
Courant thermique conventionnel ith des contacts principaux (unipolaire, ouvert)
200 A

Vérification de la conception

10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs de l'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
L'appareil répond aux exigences, à condition que les informations contenues dans la notice d'instructions (IL) soient respectées.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Ne s'applique pas, puisque l'appareillage entier doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Ne s'applique pas, puisque l'appareillage entier doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Ne s'applique pas, puisque l'appareillage entier doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Ne s'applique pas, puisque l'appareillage entier doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Ne s'applique pas, puisque l'appareillage entier doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
17.1 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
5.7 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
65 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
4.1 W

Caractéristiques électriques

Pouvoir de coupure assigné à 220/230 V
650 A
Pouvoir de coupure assigné à 380/400 V
650 A
Pouvoir de coupure assigné à 500 V
650 A
Pouvoir de coupure assigné à 660/690 V
370 A
Tension assignée d'isolement (Ui)
690 V
Pouvoir assigné de fermeture jusqu'à 690 V (cps phi à IEC/EN 60947)
910 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
98 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
65 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
65 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-3, 440 V
65 A
Courant assigné d'emploi CA-3, 500 V
65 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 660 V, 690 V
37 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
25 A
Courant de fonctionnement nominal AC-4, 440 V
25 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-4, 500 V
25 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-4, 660 V, 690 V
20 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-1, 110 V
72 A
Courant assigné d'emploi Ie DC-1, 220 V
65 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-1, 60 V
72 A
Puissance assignée d'emploi AC-3, 240 V, 50 Hz
22 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz
30 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 415 V, 50 Hz
39 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 440 V, 50 Hz
41 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 500 V, 50 Hz
47 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 690 V, 50 Hz
35 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 220/230 V, 50 Hz
7 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 240 V, 50 Hz
7.5 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 415 V, 50 Hz
13 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 440 V, 50 Hz
14 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 500 V, 50 Hz
16 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 660/690 V, 50 Hz
17 kW
Tension nominale (Ue) en AC - max.
690 V

Compatibilité électromagnétique (CEM)

Émissions
Conformité à la norme EN 60947-1
Immunité aux interférences
Conformité à la norme EN 60947-1

Features & functions

Nombre de pôles
Tripolaire

Généralités

Application
Contacteurs pour moteurs
Raccordement
Bornes à vis
Degré de protection
IP00
Longévité mécanique
10 000 000 de manœuvres (avec bobine AC)
7 000 000 manœuvres (bobine 50/60 Hz)
Fréquence de fonctionnement
5000 manœuvres mécaniques/h (bobine AC)
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
Contacteurs de puissance
Protection
Protection des doigts et du dos de la main, Protection contre les contacts directs en cas d'actionnement par l'avant (EN 50274)
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
8 000 VAC
Résistance par pôle
1.9 mΩ
Adapté à
Moteurs de classe d’efficacité IE3 également
Catégorie d'utilisation
AC-1 : Charges non inductives ou faiblement inductives, fours à résistance
AC-4 : Moteurs à cage : démarrage, freinage, inversion, marche par à-coups
AC-3 : Moteurs à cage : démarrage, arrêt en cours de fonctionnement
Type de tension
AC
Taille du châssis
FS3

Système magnétique

Durée d'arc
10 ms
Tension d'ouverture
Avec bobine AC : 0,6 - 0,3 x UC, bobine AC
Facteur de marche
100 %
Tension d'appel
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Consommation d’appel, 50 Hz
154 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us
168 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us
Consommation d’appel, 60 Hz
168 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us
154 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us
Consommation de maintien, 50 Hz
4,1 W, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us
Consommation de maintien, 60 Hz
22 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 60 Hz
4,1 W, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us
14 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 60 Hz
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max.
24 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min.
24 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max.
24 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min.
24 V
Temps de commutation (av AC, contacts à fermeture, temps de fermeture) max.
18 ms
Temps de commutation (av AC, contacts à fermeture, temps de fermeture) min.
12 ms
Temps de commutation (avec AC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) max.
13 ms
Temps de commutation (avec AC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) min.
8 ms

Puissance assignée d'emploi

Puissance assignée du moteur à 115/120 V, 60 Hz, monophasée
5 HP
Puissance assigné du moteur à 200/208 V, 60 Hz, triphasée
20 HP
Puissance assignée du moteur à 230/240 V, 60 Hz, monophasée
15 HP
Puissance moteur assignée de 230/240 V, 60 Hz, triphasée
25 HP
Puissance moteur attribuée de 460/480 V, 60 Hz, triphasée
50 HP
Puissance moteur assignée de 575/600 V, 60 Hz, triphasée
60 HP

Sécurité

Sécurité de l'isolation
440 V AC, entre les contacts, conforme norme EN 61140
440 V CA, Entre la bobine et les contacts, conforme norme EN 61140

Résistance aux courts-circuits

Courant nominal de court-circuit (carac. nominales de base)
10 kA, Fusible max. 250 A, CCCN (UL/CSA)
10 kA, 250 A max. CB, CCCN (UL/CSA)
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 480 V)
100 kA, Fusible max. 150 A CLASSE J, CCCN (UL/CSA)
30 kA, Fusible max. 250 A, CCCN (UL/CSA)
65 kA, Disjoncteur max. 100 A, CCCN (UL/CSA)
30 kA, Disjoncteur max. 250 A, CCCN (UL/CSA)
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 600 V)
100 kA, Fusible max. 150 A CLASSE J, CCCN (UL/CSA)
30 kA, Fusible max. 250 A, CCCN (UL/CSA)
30 kA, Disjoncteur max. 250 A, CCCN (UL/CSA)
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 1) 400 V
250 A gG/gL
Protection nom. contre court-circuit (coordination type 1) 690 V Multiligne
100 A gG/gL
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 2) 400 V
125 A gG/gL
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 2) 690 V
80 A gG/gL

Valeurs nominales pour usages spéciaux

Carac nominales d'usage spécial des carac nominales d'usage défini
390 A, LRA 480 V 60 Hz triphasé, 100 000 cycles (norme UL 1995, UL/CSA)
65 A, FLA 480 V 60 Hz triphasé, 100 000 cycles (norme UL 1995, UL/CSA)
Carac nominales d'application spéciale de commande d'ascenseur
32,2 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
10 HP, 200 V 60 Hz triphasé, (UL/CSA)
41 A, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
30 HP, 480 V 60 Hz triphasé, (UL/CSA)
40 A, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
40 HP, 600 V 60 Hz triphasé, (UL/CSA)
15 HP, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
42 A, 240 V 60 Hz triphasé, (UL/CSA)
Carac. nominales d'usage spécial du chauffage d'air de résistance
88 A, 600 V 60 Hz 3 phases, 347 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
88 A, 480 V 60 Hz 3 phases, 277 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
Carac nominales d'usage spécial des lampes à incandescence au tungstène
88 A, 600 V 60 Hz 3 phases, 347 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
88 A, 480 V 60 Hz 3 phases, 277 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
Carac nominales d'usage spécial des lampes à décharge électrique à ballast
88 A (600 V 60 Hz triphasé, 347 V 60 Hz monophasé)
88 A (480 V 60 Hz triphasé, 277 V 60 Hz monophasé)

Pouvoir de coupure

Puissance d'interruption (contacts principaux, utilisation gén.)
88 A, Puissance assignée d’emploi maximale (UL/CSA)

Sections raccordables

Taille de vis
M6, Borne à vis, conducteurs principaux
M3.5, Borne à vis, Câblage de commande
Taille de tournevis
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Borne à vis, Tournevis standard
2, borne à vis, tournevis Pozidriv
Longueur à dénuder (câblage de commande)
10 mm
Longueur à dénuder (câble principal)
14 mm
Section raccordable (bande en cuivre)
2 x (6 x 9 x 0,8) mm (nombre lamelles x largeur x épaisseur), conducteurs principaux
Section raccordable (monobrin)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande
2 x (0,75 - 16) mm², conducteurs principaux
1 x (0,75 - 16) mm², conducteurs principaux
1 x (0,75 - 4) mm², Câblage de commande
Section raccordable (multibrin)
2 x (16 - 35) mm², conducteurs principaux
1 x (16 - 50) mm², conducteurs principaux
Couple de serrage
1,2 Nm, Bornes à vis, Câblage de commande
3,3 Nm, Bornes à vis, conducteurs principaux
Section raccordable (fil flexible avec embout)
1 x (0,75 - 35) mm², conducteurs principaux
2 x (0,75 - 25) mm², conducteurs principaux
1 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande
2 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande
Section raccordable (AWG monobrin/multibrin)
18 - 14, câblage de commande
Simple 14 - 1, double 14 - 2, conducteurs principaux

Exporter les spécifications du produit

eCAD model

Instructions d'installation

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.