Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

277949
DILM150-XHI31

Eaton Moeller® series DILM Module de contacts auxiliaires, tétrapolaire, Ith= 16 A, 3 F, 1 O, Fixation par l'avant, Bornes à vis, DILM40 - DILM170

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series DILM module de contacts auxiliaires
Numéro de catalogue
277949
EAN
4015082779498
Longueur du produit
39 mm
Hauteur du produit
46 mm
Largeur du produit
45 mm
Poids du produit
0.055 kg
Certifications 
UL 508
IEC/EN 60947-4-1
VDE 0660
IEC/EN 60947
CSA
CSA File No.: 012528
CE
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E29184
UL
UL Category Control No.: NKCR
Code de modèle
DILM150-XHI31

Conditions ambiantes et mécaniques

Résistance aux chocs
5 g, Contact auxiliaire O, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
7 g, Contact auxiliaire F, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement - max.
60 °C
Température ambiante de stockage - max.
80 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-25 °C
Température ambiante de stockage - min.
-40 °C
Résistance climatique
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme CEI 60068-2-78

Contacts

Fiabilité des contacts
λ < 5 x 1/10⁷ (une défaillance sur 2 000 000 manœuvres à Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Nombre de contacts (inverseurs)
0
Nombre de contacts (normalement fermés)
1
Nombre de contacts (normalement ouverts)
3

Courant thermique conventionnel lth

Courant thermique conventionnel ith à 60 °C (tripolaire, ouvert)
16 A

Vérification de la conception

10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
L'appareil répond aux exigences, à condition que les informations contenues dans la notice d'instructions (IL) soient respectées.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0.23 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
4 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W

Caractéristiques électriques

Tension assignée d'isolement (Ui)
690 V
Courant assigné d'emploi (Ie)
6 A à 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (avec 1 contact en série)
10 A à 24 V,DC L/R ≤ 15 ms (avec 1 contact en série)
3 A à 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (avec 1 contact en série)
1 A à 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (avec 1 contact en série)
Courant assigné d'emploi (Ie) en AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-15, 500 V
1.5 A
Tension nominale (Ue) en AC - max.
500 V

Features & functions

Type de raccordement électrique
Raccordement à vis
Fonction
Contacts liés positivement à l’intérieur d’un module de contacts auxiliaires (selon IEC 60947-5-1 Annexe L)
Équipé de :
Contacts liés positivement
Fonctions
Pour les applications standards
Nombre de pôles
Quatre pôles

Généralités

Raccordement
Bornes à vis
Degré de protection
IP20
Durée de vie électrique
1 300 000 de manœuvres (à 230 V, AC-15, 3 A)
Modèle
Fixation en haut
Mode de pose
Fixation par l'avant
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Protection
Protection contre les doigts et le dos de la main, Protection contre les contacts directs en cas d'actionnement par l'avant (EN 50274)
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 000 V AC
Type
Contact auxiliaire à montage encastré par l’avant

Sécurité

Sécurité de l'isolation
440 V CA, Entre la bobine et les contacts auxiliaires , conforme norme EN 61140
440 V CA, Entre les contacts auxiliaires, conforme norme EN 61140

Résistance aux courts-circuits

Carac nominales de protection contre les courts-circuits
Max. 16 A gG/gL, Fusible, Sans soudure, Contacts auxiliaires
Protection nominale contre les courts-circuits sans soudure
16 A gG/gL, 500 V, max. Fusible, Contacts

Pouvoir de coupure

Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote)
A600, avec bobine AC (UL/CSA)
P300, avec bobine DC (UL/CSA)

Sections raccordables

Taille de tournevis
2, borne à vis, tournevis Pozidriv
0.8 x 5,5/1 x 6 mm, Borne à vis, Tournevis standard
Section raccordable (monobrin)
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm²
Couple de serrage
1,2 Nm, Bornes à vis
Section raccordable (fil flexible avec embout)
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm²
Section raccordable (AWG monobrin/multibrin)
18 - 14

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.