Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

278286
SDAINLM12(230V50HZ,240V60HZ)

Eaton Moeller® series SDAINL Ensemble démarreur étoile-triangle, 380 V 400 V: 5,5 kW, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, avec bobine à courant alternatif

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller series star-delta contactor combination
Numéro de catalogue
278286
EAN
4015082782863
Longueur du produit
117 mm
Hauteur du produit
82 mm
Largeur du produit
158 mm
Poids du produit
1.03 kg
Certifications 
CE
Code de modèle
SDAINLM12(230V50HZ,240V60HZ)

Spécifications du produit

Utilisé avec
ETR4-51
Type de raccordement élec. pour circuit aux./contrôle du courant
Raccordement à vis
Nombre de pôles
Tripolaire
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
L'appareil répond aux exigences, à condition que les informations contenues dans la notice d'instructions (IL) soient respectées.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Fréquence nominale
50-60 Hz
Degré de pollution
3
Catégorie d'utilisation
AC-3 : Moteurs à cage : démarrage, arrêt en cours de fonctionnement
Raccordement
Bornes à vis
Température ambiante de fonctionnement - max.
60 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-25 °C
Température ambiante de stockage - max.
80 °C
Température ambiante de stockage - min.
-40 °C
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
2.2 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0.73 W
Application
Démarrage du moteur étoile-triangle pour les ensembles démarreurs
Catégorie de produit
Ensemble démarreurs
Type de raccordement électrique du circuit principal
Raccordement à vis
Type de tension
AC
Degré de protection
IP20
Autre NEMA
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
3
Nombre de contacts (à ouverture) en tant que contacts principaux
0
Nombre de contacts principaux (contact à fermeture)
9
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max.
230 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min.
230 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max.
240 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min.
240 V
Catégorie de surtension
III
Facteur de marche
100 %
Temps de commutation
20 s, max.
Immunité aux interférences
Selon la norme EN 60947-1
Fonctions
contacteur étoile-triangle
Tension assignée d'isolement (Ui)
690 V
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
12 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
12 A
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
7 A
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz
5.5 kW
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
4.8 W
Adapté à
Moteurs de classe de rendement IE3 également
Puissance assignée d'emploi AC-3, 500 V, 50 Hz
5.5 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 690 V, 50 Hz
5.5 kW
Tension de commande
230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz
Nombre de contacts auxiliaires (inverseurs)
0
Type de tension de fonctionnement
AC
Tension de fonctionnement CA, 50 Hz - min
24 V
Tension de fonctionnement CA, 50 Hz - max.
690 V
Tension de fonctionnement CA, 60 Hz - min.
24 V
Tension de fonctionnement CA, 60 Hz - max.
690 V

Exporter les spécifications du produit