Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

280

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 cover, Sheet steel, 3/4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 cover
Catalog Number
280
UPC
782274002408
Product Length/Depth
1.56 in
Product Height
4.81 in
Product Width
0.25 in
Product Weight
0.15 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Sheet steel
Trade size
3/4"

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.