Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

280CMMT

Cartouche fusible, ultra-rapide, 280 A, AC 690 V, BS88, 83 x 136 mm, aR, BS

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible ultra-rapide Eaton Bussmann series, norme britannique
Numéro de catalogue
280CMMT
EAN
5027590039574
Longueur du produit
136 mm
Hauteur du produit
38 mm
Largeur du produit
83 mm
Poids du produit
540 g
Conformité
CE

Spécifications du produit

Intensité du courant
280 A
Pouvoir de coupure
200 kA
Cosses de serrage en métal isolé (IMGL)
Non
Catégorie d'utilisation
aR (protection par semi-conducteur accompagné)
Type de tension
AC
Pouvoir de coupure nominal
200 kA
tension assignée CA
690 V
Distance centre à centre entre connexions
110 mm
Mesure de fixation
M10
Type de courant
AC
Classe
Classe aR
Pertes de puissance
47 W
Forme du fusible
Double barillet avec fente de localisation
Couleur
aucune
Taille de construction
Autre
Type d'emballage
Standard
Tension nominale
690 V
Type
Fusible
Application
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
Type de fusible
CMMT
Système de fusible (selon IEC 60269)
Autres

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.