Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

280MMT

Fusible ultra-rapide Eaton Bussmann series, norme britannique, double barillet, 280 A, 690 V AC / 350 V DC (IEC), 700 V AC (UL), classe aR, pouvoir de coupure de 200 kA RMS sym., 40 kA DC à 350 V DC (IEC)

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible ultra-rapide Eaton Bussmann series, norme britannique
Numéro de catalogue
280MMT
EAN
5027590039604
UPC
051712833394
Longueur du produit
110 mm
Hauteur du produit
83 mm
Largeur du produit
39 mm
Poids du produit
478 g
Conformité
Conformité RoHS
Marquage CE

Spécifications du produit

Intensité du courant
280 A
Pouvoir de coupure
200 kA
Cosses de serrage en métal isolé (IMGL)
Non
Catégorie d'utilisation
aR (protection semi-conducteurs)
Type de tension
AC/DC
Pouvoir de coupure nominal
200 kA
tension assignée CA
690 V
tension de fonctionnement CC
350 V
Distance centre à centre entre connexions
85 mm
Mesure de fixation
M8
Type de courant
AC/DC
Classe
Classe aR
Élimination (I2T)
47 000
Pertes de puissance
47 W
Forme du fusible
Double barillet avec fente de localisation
Pré-arc (I2T)
6 600
Couleur
Aucun
Puissance nominale d’interruption
200 kA RMS Sym (IEC/UL), 40 kA à 350 V DC (IEC)
Raccordement
Contact à couteaux x contact à couteaux
Taille de construction
Autre
Mode de pose
Goujon fileté
Type d'emballage
Standard
Tension nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Type
Fusible
Application
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
Type de fusible
MMT
Adapté à
Kit d’indicateur de déclenchement MC-700 (témoin de fusion + attaches)
Témoin de fusible TI700
Microrupteur/adaptateur MAI
Microrupteur/adaptateur MBI
Système de fusible (selon IEC 60269)
Autre

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.