Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

281216
DILM95-XSPV48

Module de protection DILM RC Eaton Moeller® series, 24 - 48 AC V, Utilisation avec: DILM40 - DILM95, DILK33 - DILK50, DILMP63 - DILMP200 DILM95-XSPV48

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series DILM circuit du module à varistance
Numéro de catalogue
281216
EAN
4015082812164
Longueur du produit
43 mm
Hauteur du produit
25 mm
Largeur du produit
9 mm
Poids du produit
0.005 kg
Certifications 
IEC/EN 60947-4-1
CSA File No.: 256465
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-07
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA
Reconnu UL
CE
UL 508
UL Category Control No.: NKCR2, NKCR8
Notes de catalogue
Le module de protection est intégré avec les contacteurs de puissance à bobine DC ainsi qu'avec les modèles DILM115 et DILM150.
Code de modèle
DILM95-XSPV48

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement - max.
60 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C

Vérification de la conception

10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
L'appareil répond aux exigences, à condition que les informations contenues dans la notice d'instructions (IL) soient respectées.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
0 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W

Features & functions

Fonctions
varistance

Généralités

Catégorie de produit
Équipements complémentaires
Type de tension
AC

Système magnétique

Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max.
48 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min.
24 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max.
48 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min.
24 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - max.
0 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - min.
0 V

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.