Module de protection DILM RC Eaton Moeller® series, 240 - 500 AC V, Utilisation avec: DILM40 - DILM95, DILK33 - DILK50, DILMP63 - DILMP200
| Nom du produit |
Eaton Moeller® series DILM circuit du module à varistance
|
| Numéro de catalogue |
281219
|
| EAN |
4015082812195
|
| Longueur du produit |
43 mm
|
| Hauteur du produit |
25 mm
|
| Largeur du produit |
9 mm
|
| Poids du produit |
0.006 kg
|
| Certifications |
UL 508
UL Category Control No.: NKCR2, NKCR8 CSA Class No.: 3211-07 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA CSA File No.: 256465 IEC/EN 60947-4-1 CE UL File No.: E29184 Reconnu UL |
| Notes de catalogue |
Le module de protection est intégré avec les contacteurs de puissance à bobine DC ainsi qu'avec les modèles DILM115 et DILM150.
|
| Code de modèle |
DILM95-XSPV500
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
60 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
L'appareil répond aux exigences, à condition que les informations contenues dans la notice d'instructions (IL) soient respectées.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
0 W
|
| Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
| Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
0 W
|
| Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
0 A
|
| Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
0 W
|
| Fonctions |
varistance
|
| Catégorie de produit |
Équipements complémentaires
|
| Type de tension |
AC
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max. |
500 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min. |
240 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max. |
500 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min. |
240 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - max. |
0 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - min. |
0 V
|