Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

284231
XLB0404

Eaton xEnergy Light : systèmes BT, appareillage BT. Châssis de base pour L x P = 425 x 400 mm, gris

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Numéro de catalogue
284231
EAN
4015082842314
Longueur du produit
440 mm
Hauteur du produit
245 mm
Largeur du produit
380 mm
Poids du produit
9.8 kg
Conformité
RoHS conform
Code de modèle
XLB0404

Spécifications du produit

Fonction
Finition CEM
Plaque de montage réglable en profondeur
Connectable
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.13 Fonctionnement mécanique
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Sans objet.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Sans objet.
10.2.4 Résistance aux UV
Ne s'applique pas pour les installations extérieures.
10.2.5 Levage
Monté et fixé conformément à la dernière notice d'instructions applicable.
10.2.6 Essai de choc
IK10
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.5 Protection contre les chocs électriques
< 0,1 Ω , répond aux exigences de la norme du produit.
10.6 Montage de matériel
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Ui = 690 V AC
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
6 kV
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Ne s'applique pas aux boîtiers en métal.
Degré de pollution
3
Traitement de surface
Revêtement en poudre
Degré de protection
Autre
IK10
Qualité du matériau
Autre
Couleur
Gray
Charge autorisée de la platine de montage selon IEC 62208 - max.
4000 N
Nombre de serrures
0
Numéro RAL
7035
Matériel
Acier
Catégorie de surtension
IV
Type d’installation
modèle mural avec prise au sol
Classe de protection
I
Nombre de portes/couvercles
0
Adapté à
Montage métrique
Charge autorisée de boîtier selon IEC 62208 - max.
5000 N
Charge autorisée de porte selon IEC 62208 - max.
1000 N
Nombre d'ouvertures de connecteur
0

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.