Eaton xEnergy Main Systèmes BT Appareillage BT. Flasques de platine supérieure, fermées, pour L x P = 425 x 600 mm, IP55, grises
| Nom du produit |
Eaton xEnergy Main LV switchgear
|
| Numéro de catalogue |
284302
|
| EAN |
4015082843021
|
| Longueur du produit |
490 mm
|
| Hauteur du produit |
25 mm
|
| Largeur du produit |
350 mm
|
| Poids du produit |
2.2 kg
|
| Conformité |
Contact Fabricant
RoHS conform |
| Certifications |
Contact Fabricant
|
| Code de modèle |
XSPTC0406
|
| Traitement de surface |
Revêtement en poudre
|
| Couleur |
Gray
|
| Numéro RAL |
7035
|
| Adapté à la longueur/profondeur du boîtier |
600 mm
|
| Adapté à la largeur de boîtier |
425 mm
|
| Matériel |
Acier
|
| Adapté à |
Planches de toit
Plaque inférieure |