Pièces de distribution Eaton, bague de jauge, D02, 50 A
| Nom du produit |
Pièces pour tableaux de distribution Eaton
|
| Numéro de catalogue |
288917
|
| EAN |
4015082889173
|
| Longueur du produit |
16.6 mm
|
| Hauteur du produit |
10.5 mm
|
| Largeur du produit |
16.6 mm
|
| Poids du produit |
1 g
|
| Conformité |
RoHS conform
|
| Code de modèle |
Z-D02/PE-50
|
| Utilisé avec |
Cartouches fusibles
Accessoires Matériel pour fusibles kBague de jauge |
| Intensité du courant |
50 A
|
| Cadre |
D02
|
| Couleur |
Blanc
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
55 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Courant assigné ininterrompu (Iu) |
50 A
|
| Fonctions |
Équipement complémentaire
|
| Cartouche fusible |
D02
|
| Type |
|
| Fonctionnalités spéciales |
|