Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

289

Eaton Crouse-Hinds series conduit reducer, Rigid/IMC conduit, End 1: 3" NPT, End 2: 2" NPT, Iron

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series conduit reducer
Catalog Number
289
UPC
784564102898
Product Length/Depth
5.06 in
Product Height
3.21 in
Product Width
4.05 in
Product Weight
1.6 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Iron
Conduit type
Rigid/IMC
End 1 Size
3"
End 1 Type
NPT
End 2 Size
2"
End 2 Type
NPT

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.