Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

289808
NZM4-XSR-L

Eaton Moeller series NZM – Disjoncteur boîtier moulé (MCCB). Kit d’assemblage interrupteur principal, poignée rouge, sur le côté gauche

Spécifications générales

Nom du produit
Élément de commande Eaton Moeller series NZM
Numéro de catalogue
289808
EAN
4015082898083
Longueur du produit
250 mm
Hauteur du produit
165 mm
Largeur du produit
165 mm
Poids du produit
2.715 kg
Conformité
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certifications 
UL489
UL (Category Control Number DIHS)
UL (File No. E140305)
CE marking
IEC60947
UL listed
CSA (File No. 22086)
CSA-C22.2 No. 5-09
Certifié CSA
CSA (Class No. 1437-01)
Code de modèle
NZM4-XSR-L

Programme de livraison

Fonction
Rouge-jaune pour arrêt d'urgence
Montage du disjoncteur sur platine de montage
Commande du disjoncteur sur le côté de l'armoire
Verrouillable
Équipé de :
Plaque d'avertissement/étiquette de repérage en allemand et en anglais
Poignée rotative de couplage de porte
Rallonge d'axe NZM...-XV4
symbole "éclair" noir-jaune
Padlock
Cadre
NZM4
Fonctionnalités spéciales
  • Plaque d’avertissement/étiquette de repérage à clip.
  • Pour une meilleure protection contre les contacts directs côté alimentation, il est possible de commander une protection IP2X contre les contacts avec les doigts.
  • Kit à utiliser en tant qu’interrupteur général
Adapté à
Disjoncteur de puissance
Switch disconnector
Arrêt d'urgence
Type
Kit de transformation en interrupteur général pour montage sur panneau latéral
Utilisé avec
N(S)4(-4)
NZM4(-4)

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.

Technical data - mechanical

Type d’activation
Actionnement à gauche
Couleur
Noir
Type de porte/cache
Verrouillage de la porte verrouillable en position Arrêt par 3 cadenas max.
Degré de protection / type de boîtier NEMA
IP66
4X 12
Fonctionnalités spéciales
  • Plaque d’avertissement/étiquette de repérage à clip.
  • Pour une meilleure protection contre les contacts directs côté alimentation, il est possible de commander une protection IP2X contre les contacts avec les doigts.
  • Kit à utiliser en tant qu’interrupteur général

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.