Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

2B

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC cable and conduit hanger, EMT and rigid/IMC, 1" EMT conduit size, Steel, 1" rigid conduit size, With bolt

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC cable and conduit hanger
Catalog Number
2B
UPC
784564200020
Product Length/Depth
1.28 in
Product Height
1.01 in
Product Width
1.01 in
Product Weight
0.08 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
With bolt
Material
Steel
Conduit type
EMT and Rigid/IMC
Electrical metallic tubing conduit size
1"
Rigid conduit size
1"

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.