Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

2D16R
FUSE 2A DI/E16 GR 500VAC

Fuse-link, LV, 2 A, AC 500 V, D1, gR, IEC, ultra rapid

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D fuse
Catalog Number
2D16R
EAN
5027590472456
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
14 mm
Product Width
14 mm
Product Weight
10.25 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
EAC
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301
Model Code
FUSE 2A DI/E16 GR 500VAC

Porte-fusible et jaugeur compatible

Accessory/spare part type
2GD16 Pink screw cap gauge piece
Suitable for
E16/DI Fuse base

Données électriques

Amperage Rating
2 A
Breaking capacity
50 kA
Utilization category
gR (general purpose semiconductor protection)
Voltage rating
500 V

Spécifications du produit

Application
For domestic and general industrial applications
Fuse indicator
Non-indicating
Fuse size
DI
Fuse type
D16R - Ultra rapid

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.